VDE Zeichengenehmigung
Godkendelses-ID: 40053722Mærkespænding UN | Mærkestrøm IN | Tværsnit AWG | Tværsnit mm2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
320 V | 16 A | 0,2 - 2,5 |
UL Recognized
Godkendelses-ID: E60425-20210715Mærkespænding UN | Mærkestrøm IN | Tværsnit AWG | Tværsnit mm2 | |
---|---|---|---|---|
F | ||||
320 V | 16 A | 26 - 12 |
cULus Recognized
Godkendelses-ID: E60425-20210715Mærkespænding UN | Mærkestrøm IN | Tværsnit AWG | Tværsnit mm2 | |
---|---|---|---|---|
B | ||||
300 V | 16 A | 26 - 12 | ||
D | ||||
300 V | 10 A | 26 - 12 |