Direkte stikblok, mærketværsnit: 2,5 mm2, farve: grøn, mærkestrøm: 12 A, driftspænding (III/2): 320 V, kontaktoverflade: Sn, kontakttype: Stift, antal potentialer: 14, antal rækker: 1, poltal: 14, antal tilslutninger: 14, produktfamilie: MVSTBU 2,5/..-GFB, deling: 5,08 mm, tilslutningstype: Skruetilslutning med klemmeramme, skruekærvformer: L Kærv på langs, montering: Direkte montering, tilslutningsretning leder/printkort: 0 °, antal loddepins pr. potentiale: 1, stiksystem: COMBICON MSTB 2,5, aflåsning: Skrueaflåsning, montering: Gevindflange, emballering: pakket i æske