DFK-MSTBVA 2,5/14-GF-5,08 - Gennemførings-grunddel
1899401

Gennemførings-grunddel, mærketværsnit: 2,5 mm2, farve: grøn, mærkestrøm: 12 A, driftspænding (III/2): 320 V, kontaktoverflade: Sn, kontakttype: Stift, antal potentialer: 14, antal rækker: 1, poltal: 14, antal tilslutninger: 14, produktfamilie: DFK-MSTBVA 2,5/..-GF, deling: 5,08 mm, montering: Bølgelodning, pin-layout: Lineær pinning, pinlængde [P]: 3,9 mm, antal loddepins pr. potentiale: 1, stiksystem: COMBICON MSTB 2,5, Orientering stikudformning: Standard, aflåsning: Skrueaflåsning, montering: Gevindflange, emballering: pakket i æske

Produktdetaljer









Kompatible produkter



Dine fordele

Tætning af apparathusets indre mod støv ved hjælp af vedlagte pakning.
Grunddel til montering i en apparat-/husvæg.
Montering indefra gennem apparatvæggen.