IMC 1,5/ 2-STGF-3,81 - Printkortstik
1858031

Printkortstik, mærketværsnit: 1,5 mm2, farve: grøn, mærkestrøm: 8 A, driftspænding (III/2): 160 V, kontaktoverflade: Sn, kontakttype: Stift, antal potentialer: 2, antal rækker: 1, poltal: 2, antal tilslutninger: 2, produktfamilie: IMC 1,5/..-STGF, deling: 3,81 mm, tilslutningstype: Skruetilslutning med klemmeramme, skruekærvformer: L Kærv på langs, tilslutningsretning leder/printkort: 0 °, stiksystem: COMBICON MC 1,5, aflåsning: Skrueaflåsning, montering: Gevindflange, emballering: pakket i æske

Produktdetaljer









Kompatible produkter




Dine fordele

Kendt tilslutningsprincip tillader anvendelse i hele verden
Lav opvarming takket være maksimal kontaktkraft
Inverteret stik med stiftkontakter til fingerberøringssikre apparatudgange eller kabel-kabel-forbindelser uden printkort
Tillader tilslutning af to ledere
Skrubar flange for højeste mekaniske stabilitet