LPC 1,5/ 2-STF-3,81 - Printkortstik
1849049

produktlinje COMBICON Connectors S
tværsnit 1,5 mm2
tilslutningstype Vippearm-Push-in tilslutning
emballering pakket i æske

Printkortstik, mærketværsnit: 1,5 mm2, farve: grøn, mærkestrøm: 8 A, driftspænding (III/2): 160 V, kontaktoverflade: Sn, kontakttype: Bøsning, antal rækker: 1, poltal: 2, produktfamilie: LPC 1,5/..-STF, deling: 3,81 mm, tilslutningstype: Vippearm-Push-in tilslutning, tilslutningsretning leder/printkort: 0 °, låsehage: - uden låsehage, stiksystem: COMBICON MC 1,5, aflåsning: Skrueaflåsning, montering: Skrueflange, emballering: pakket i æske

Produktdetaljer









Kompatible produkter




Dine fordele

Vippearmsprincip giver værktøjsfri og tidsbesparende tilslutning og løsning af ledere med/uden terminalrør
Entydige vippearmspositioner giver pålidelig returmelding om åbnede eller lukkede klemmesteder
Tidssparende Push-in tilslutning ved låst vippearm
Skrubar flange for højeste mekaniske stabilitet
Hurtig og komfortabel test med integrerede muligheder for prøvning