produktlinje COMBICON Connectors S
tværsnit 1 mm2
tilslutningstype Crimptilslutning
emballering pakket i æske
Printkortstik, mærketværsnit: 1 mm2, farve: grøn, mærkestrøm: 8 A, driftspænding (III/2): 160 V, kontakttype: Bøsning, antal potentialer: 2, antal rækker: 1, poltal: 2, antal tilslutninger: 2, produktfamilie: MCC 1/..-STZF, deling: 3,81 mm, tilslutningstype: Crimptilslutning, tilslutningsretning leder/printkort: 0 °, stiksystem: COMBICON MC 1,5, aflåsning: Skrueaflåsning, montering: Skrueflange, emballering: pakket i æske, Tilhørende crimp-bøsningskontakter med oplysninger om strøm [A] og ledertværsnit [mm2]: 5A/MCC-MT 0,2-0,35 (1859988); 8A/MCC-MT 0,5-1,0 (1859991).