Printkortstik
KGG-MC 1,5/ 2 - Kabelhus
KGG-MC 1,5/ 2
-
Kabelhus
1834343
Kabelhus, produktfamilie: KGG-MC 1,5, bredde: 14,5 mm
Produktdetaljer
Expand all
Collapse all
Tekniske data
Artikelegenskaber
Produkttype
Kabelhus
Produktfamilie
KGG-MC 1,5
Poltal
2
Deling
3,81 mm
Materialeangivelser
Isolationsmaterialer
ABS
Isolationsmaterialegruppe
I
CTI efter IEC 60112
600
Brændbarhedsklasse efter UL 94
HB
Mål
Målskitse
Bredde
14,5 mm
Højde
35,6 mm
Deling
3,81 mm
Varedata
Varenummer
1834343
Pakningsenhed
10 Stk.
Minimum bestillingsmængde
10 Stk.
Salgsnøgle
AAHZDB
Produktnøgle
AAHZDB
GTIN
4017918051860
Vægt pr. stk. (inkl. indpakning)
3,58 g
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning)
3,01 g
Toldtarifnummer
85389099
Oprindelsesland
PL
Klassifikationer
ECLASS
ECLASS-13.0
27460402
ECLASS-15.0
27460402
ETIM
ETIM 10.0
EC002943
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
EF3.1 Klimaforandringer
CO2e kg
0,011 kg CO2e
Kompatible produkter
Expand all
Collapse all
Tilbehør
SBS10:UNBEDRUCKT
-
Mærkeark
1007248
MC 1,5/ 2-ST-3,81
-
Printkortstik
1803578
MC 1,5/ 2-STF-3,81
-
Printkortstik
1827703
IMC 1,5/ 2-ST-3,81
-
Printkortstik
1857883
Ofte søgt
Stiftdele
Produkthjælp