FKC 2,5 HC/ 4-STF-5,08 - Printkortstik
1942507

Printkortstik, mærketværsnit: 2,5 mm2, farve: grøn, mærkestrøm: 16 A, driftspænding (III/2): 320 V, kontaktoverflade: Sn, kontakttype: Bøsning, antal potentialer: 4, antal rækker: 1, poltal: 4, antal tilslutninger: 4, produktfamilie: FKC 2,5 HC/..-STF, deling: 5,08 mm, tilslutningstype: Push-in-fjedertilslutning, tilslutningsretning leder/printkort: 0 °, låsehage: - Låsehage, stiksystem: COMBICON MSTB 2,5 HC, aflåsning: Skrueaflåsning, montering: Skrueflange, emballering: pakket i æske

Produktdetaljer









Kompatible produkter




Dine fordele

Tidssparende Push-in-tilslutning uden værktøj
Defineret kontaktkraft sikrer en langtidsstabil kontaktering
Intuitiv betjening takket være betjeningstaster i definerede farver
Integreret ståloverfjeder giver ekstra sikkerhed ved temperatur- og effektsvingninger
Optimeret til trange indbygningsforhold: Betjening og ledningstilslutning fra én retning
Skrubar flange for højeste mekaniske stabilitet
Hurtig og komfortabel test med integrerede muligheder for prøvning