SPT-THR 1,5/11-H-5,08 P26 - Printklemme
1823175

Printkortklemme, mærkestrøm: 17,5 A, driftspænding (III/2): 320 V, mærketværsnit: 1,5 mm2, antal potentialer: 11, antal rækker: 1, poltal pr. række: 11, produktfamilie: SPT 1,5/..-H-THR, deling: 5,08 mm, tilslutningstype: Push-in-fjedertilslutning, montering: THR-lodning / bølgelodning, tilslutningsretning leder/printkort: 0 °, farve: sort, Pin-layout: Lineær pinning, Pinlængde [P]: 2,6 mm, antal loddepins pr. potentiale: 2, emballering: pakket i æske

Produktdetaljer









Kompatible produkter



Dine fordele

Tidssparende Push-in-tilslutning uden værktøj
Defineret kontaktkraft sikrer en langtidsstabil kontaktering
Intuitiv betjening takket være betjeningstaster i definerede farver
Udviklet til integration i SMT-loddeprocessen
Hurtig og komfortabel test med integrerede muligheder for prøvning
Betjening og ledningstilslutning fra èn retning muliggør indpasning i komponentens forside
Dobbelte loddestifter reducerer den mekaniske belastning på lodningerne