SPT-SMD 1,5/ 2-V-5,08 R24 - Printklemme
1824417

Printkortklemme, mærkestrøm: 17,5 A, driftspænding (III/2): 320 V, mærketværsnit: 1,5 mm2, antal potentialer: 2, antal rækker: 1, poltal pr. række: 2, produktfamilie: SPT 1,5/..-V-SMD, deling: 5,08 mm, tilslutningstype: Push-in-fjedertilslutning, montering: SMD lodning, tilslutningsretning leder/printkort: 90 °, farve: sort, Pin-layout: Lineær pad-geometri, antal loddepins pr. potentiale: 2, emballering: Rem i 24 mm bredde

Produktdetaljer









Kompatible produkter



Dine fordele

Tidssparende Push-in-tilslutning uden værktøj
Defineret kontaktkraft sikrer en langtidsstabil kontaktering
Intuitiv betjening takket være betjeningstaster i definerede farver
Udviklet til integration i SMT-loddeprocessen
Betjening og ledningstilslutning fra èn retning muliggør indpasning i komponentens forside
Hurtig og komfortabel test med integrerede muligheder for prøvning
To lodninger pr. pol reducerer den mekaniske belastning på lodningerne