SPT 2,5/ 3-H-5,0 BK - Printklemme
1827304

Printkortklemme, mærkestrøm: 24 A, driftspænding (III/2): 400 V, mærketværsnit: 2,5 mm2, antal potentialer: 3, antal rækker: 1, poltal pr. række: 3, produktfamilie: SPT 2,5/..-H, deling: 5 mm, tilslutningstype: Push-in-fjedertilslutning, montering: Bølgelodning, tilslutningsretning leder/printkort: 0 °, farve: sort, Pin-layout: Lineær pinning, Pinlængde [P]: 2,5 mm, antal loddepins pr. potentiale: 2, emballering: pakket i æske

Produktdetaljer









Kompatible produkter



Dine fordele

Tidssparende Push-in-tilslutning uden værktøj
Defineret kontaktkraft sikrer en langtidsstabil kontaktering
Klemmesteder, der er åbnet med fikserede skruetrækkere, muliggør komfortabel ledningstilslutning
Betjening og ledningstilslutning fra èn retning muliggør indpasning i komponentens forside
Dobbelte loddestifter reducerer den mekaniske belastning på lodningerne