MC 1,5/ 6-G-3,5 P26 THRR44 - Printkort-grunddel
1011107

produktlinje COMBICON Connectors S
tværsnit 1,5 mm2
monteringstype THR-lodning / bølgelodning
emballering Rem i 44 mm bredde

Printkort-grunddel, mærketværsnit: 1,5 mm2, farve: sort, mærkestrøm: 8 A, driftspænding (III/2): 160 V, kontaktoverflade: Sn, kontakttype: Stift, antal potentialer: 6, antal rækker: 1, poltal: 6, antal tilslutninger: 6, produktfamilie: MC 1,5/..-G-THR, deling: 3,5 mm, montering: THR-lodning / bølgelodning, pin-layout: Lineær pinning, pinlængde [P]: 2,6 mm, antal loddepins pr. potentiale: 1, stiksystem: COMBICON MC 1,5, Orientering stikudformning: Standard, aflåsning: uden, montering: uden, emballering: Rem i 44 mm bredde

Produktdetaljer









Dine fordele

Udviklet til integration i SMT-loddeprocessen
Maksimal fleksibilitet i komponentdesignet - en grunddel til tilslutningsstik med forskellige tilslutningsteknikker