MC 1,5/10-LWL 1,5-3,5 - Lysleder
1841161

MINI-COMBICON-lysledere, deling 3,5 mm, 10-polet, kan adskilles til andre poltal (minimumsstørrelse 2-polet), indsættes på bagsiden af MC-grunddelen, farve: transparent, mål a: 1,5 mm

Produktdetaljer








Kompatible produkter



Dine fordele

"Bøjning" af lyset fra flade, skjulte SMD-lysdioder 90°, så lyset kan ses fra printkortets forside
10-polet, kan adskilles til andre poltal
Mindste størrelse 2-polet