MC 1,5/10-LWL 4-3,5
-
Lysleder
1841200
MINI-COMBICON-lysledere, deling 3,5 mm, 10-polet, kan adskilles til andre poltal (minimumsstørrelse 2-polet), indsættes på bagsiden af MC-grunddelen, farve: transparent, mål a: 4 mm
Produktdetaljer
| Produkttype | Lysleder |
| Produktfamilie | MC 1,5/..-LWL |
| Poltal | 10 |
| Deling | 3,5 mm |
| Bestykning | |
| Partial assembly | Nej |
| Målskitse |
|
| Deling | 3,5 mm |
| Farve (Lysleder) | transparent |
| Emballering | pakket i æske |
| Varenummer | 1841200 |
| Pakningsenhed | 50 Stk. |
| Minimum bestillingsmængde | 50 Stk. |
| Bemærk | Ordrebundet produktion (varer tages ikke retur) |
| Salgsnøgle | AAHZEA |
| Produktnøgle | AAHZEA |
| GTIN | 4017918111847 |
| Vægt pr. stk. (inkl. indpakning) | 3,38 g |
| Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) | 3,362 g |
| Toldtarifnummer | 85389099 |
| Oprindelsesland | DE |
ECLASS
| ECLASS-15.0 | 27460404 |
| ECLASS-13.0 | 27460404 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC002943 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121400 |
| EU RoHS | |
| Opfylder kravene iht. RoHS-direktivet | Ja (Ingen undtagelser) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Ingen farlige stoffer over grænseværdierne
|
| EU REACH SVHC | |
| Henvisning til REACH-kandidatstof (CAS-No.) | Intet stof med en massefraktion på mere end 0,1% |
Kompatible produkter
-
-
MC 1,5/ 2-GF-3,5 - Printkort-grunddel 1843790
-
MC 1,5/ 3-G-3,5 - Printkort-grunddel 1844223
-
MC 1,5/ 4-G-3,5 - Printkort-grunddel 1844236
-
MC 1,5/ 5-G-3,5 - Printkort-grunddel 1844249
-
MC 1,5/ 7-G-3,5 - Printkort-grunddel 1844265
-
MC 1,5/ 9-G-3,5 - Printkort-grunddel 1844281
-
MC 1,5/10-G-3,5 - Printkort-grunddel 1844294
-
MC 1,5/12-G-3,5 - Printkort-grunddel 1844317
-
MC 1,5/13-G-3,5 - Printkort-grunddel 1844320
-
MC 1,5/14-G-3,5 - Printkort-grunddel 1844333
-
MC 1,5/15-G-3,5 - Printkort-grunddel 1844346
-
MC 1,5/18-G-3,5 - Printkort-grunddel 1844375
-
MC 1,5/20-G-3,5 - Printkort-grunddel 1844391
-
MC 1,5/11-G-3,5 - Printkort-grunddel 1844304
-
MC 1,5/16-G-3,5 - Printkort-grunddel 1844359
-
MC 1,5/19-G-3,5 - Printkort-grunddel 1844388
-
MC 1,5/ 8-G-3,5 - Printkort-grunddel 1844278
-
MC 1,5/17-G-3,5 - Printkort-grunddel 1844362
-
MC 1,5/ 6-G-3,5 - Printkort-grunddel 1844252
-
MC 1,5/ 3-GF-3,5 - Printkort-grunddel 1843800
-
MC 1,5/ 4-GF-3,5 - Printkort-grunddel 1843813
-
MC 1,5/ 7-GF-3,5 - Printkort-grunddel 1843842
-
MC 1,5/11-GF-3,5 - Printkort-grunddel 1843884
-
MC 1,5/12-GF-3,5 - Printkort-grunddel 1843897
-
MC 1,5/13-GF-3,5 - Printkort-grunddel 1843907
-
MC 1,5/17-GF-3,5 - Printkort-grunddel 1843949
-
MC 1,5/20-GF-3,5 - Printkort-grunddel 1843978
-
MC 1,5/ 9-GF-3,5 - Printkort-grunddel 1843868
-
MC 1,5/14-GF-3,5 - Printkort-grunddel 1843910
-
MC 1,5/19-GF-3,5 - Printkort-grunddel 1843965
-
MC 1,5/15-GF-3,5 - Printkort-grunddel 1843923
-
MC 1,5/16-GF-3,5 - Printkort-grunddel 1843936
-
MC 1,5/ 5-GF-3,5 - Printkort-grunddel 1843826
-
MC 1,5/ 6-GF-3,5 - Printkort-grunddel 1843839
-
MC 1,5/18-GF-3,5 - Printkort-grunddel 1843952
-
MC 1,5/10-GF-3,5 - Printkort-grunddel 1843871
-
MC 1,5/ 8-GF-3,5 - Printkort-grunddel 1843855
Dine fordele
"Bøjning" af lyset fra flade, skjulte SMD-lysdioder 90°, så lyset kan ses fra printkortets forside
10-polet, kan adskilles til andre poltal
Mindste størrelse 2-polet
PHOENIX CONTACT A/S
Hammerholmen 43C, 1. tv. 2650 Hvidovre