Den 6,2 mm smalle poti-positionskonverter MINI MCR-SL-R-UI... konverterer potentiometerpositioner procentmæssig til et analogt standardsignal. Hvis potentiometerområdet ikke kan bruges fuldt ud, sørger en eksternt tilgængelig skydetast for fastlæggelse af den højeste og laveste potentiometerværdi. På denne indstillede slutværdi relateres udgangssignalet fra 0 % til 100 %.
DIP-switches, som er tilgængelige fra hussiden, muliggør konfiguration af følgende parametre:
- udgangssignal
- automatisk potentiometerregistrering,
- registrering af ledningsbrud sløjfer samt
- fejlbearbejdningstype
Spændingsforsyningen (19,2 V DC til 30 V DC) kan valgfrit ske via modulernes tilslutningsklemmer eller sammen med bæreskinnekonnektoren.
MINI MCR-SL-R-UI
-
Modstands-/poti-måleværdikonverter
2864095
MCR-poti-positionskonverter til konvertering af potentiometerpositioner på et analogt standardsignal, indgang 0 Ω ... 100 Ω til 0 kΩ ... 100 kΩ.
Gratis download tilgængelig.
Downloads
Produktdetaljer
UL Recognized
Godkendelses-ID: E238705DNV
Godkendelses-ID: TAA000020NcUL Listed
Godkendelses-ID: E199827UL Listed
Godkendelses-ID: E199827Kompatible produkter
Dine fordele
Energiforsyning mulig over fodelement (TBUS)
Automatisk positionsregistrering uden manuel udligning
Fejlsignalisering over diagnose-LED og analogsignal
Til potentiometer fra 100 Ω til 100 kΩ
Potentiometersignaler på standardsignaler
Konfigurerbart måleområde og udgangssignaler
Meget kompakt potentiometer-måleværdikonverter til galvanisk adskillelse, konvertering, forstærkning og filtrering af
Indgangs- og udgangssignaler, som kan konfigureres over DIP-switch
3-vejsadskillelse
linearisering af positionsdelområde over "Teach In"-kontakt mulig ved modulet.