VAL-SEC-T2-2C-350-FM - Overspændingsafleder type 2
2905337

Stikbar overspændingsafleder, iht. type 2 / Class II, til 2-fasede strømforsyningsnet med kombineret PE og N i en leder (3-ledersystem: L1, L2, PEN), med fjernmeldekontakt.

Produktdetaljer









Kompatible produkter



Dine fordele

Universelt anvendelig produktfamilie inden for overspændingsbeskyttelse med optimal energimæssig koordinering, helt fra lynstrømsafleder til apparatbeskyttelse
Nem vedligeholdelse takket være de universelt stikbare beskyttelsesmoduler
Godt informeret med mekanisk optisk statusvisning og fjernmeldekontakt
Mere plads i styretavlen takket være smal modulbredde på kun 12 mm pr. pol og anvendelse uden separat forsikring op til 315 A gG