VAL-SEC-AGK-25 - Afgreningsklemme
1452282

Afgreningsklemme, kan kun anvendes sammen med VAL-SEC-T2-serien, mærkespænding: 400 V, mærkestrøm: 63 A, tilslutningstype: skruetilslutning, dimensioneringstværsnit: 25 mm2, tværsnit: 1,5 mm2 - 25 mm2, farve: grå

Produktdetaljer








Kompatible produkter


Dine fordele

Muliggør EMC-optimal gennemgående fortrådning af overspændingsbeskyttelsesenheden gennem modulære tilføjelser
Forenklet installation takket være mulighed for brug af terminalrør til gennemgående fortrådning
Ideel tilføjelse til SEC-T2-produktprogrammet takket være ensartet design og individuelt kombinerbart poltal