F-MS 12/FM - Overspændingsafleder type 2
2817974

Overspændingsafleder type 2, beståenden af grunddel med FM-kontakt og beskyttelsesstik med N-PE totalstrømsgnbistgab, til montering på NS 35/7,5. Bodulbredde: 17,5 mm (1TE)

Produktdetaljer









Kompatible produkter



Dine fordele

Kvaliteten har stået sin prøve et utal af gange i vidt forskellige anvendelser
Hurtig installation med broer takket være den industrielle modulbredde på 1 TE
Nem kontrol og isoleringsmåling takket være stikbare beskyttelsesmoduler
Stort anvendelsesområde takket være alsidige mærkespændinger
Høj grad af modularitet muliggør individuelle løsninger til enhver anvendelse