UL Listed
Godkendelses-ID: FILE E 335024| Mærkespænding UN | Mærkestrøm IN | Tværsnit AWG | Tværsnit mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 30 V | 0,5 A | |||
cUL Listed
Godkendelses-ID: FILE E 335024| Mærkespænding UN | Mærkestrøm IN | Tværsnit AWG | Tværsnit mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 30 V | 0,5 A | |||
Netværkskabel, Ethernet CAT6A CAT6A (10 GBit/s), 8-polet, PUR halogenfri, vandblå RAL 5021, skærmet (Advanced Shielding Technology), Stik vinklet M12, kodning: X, til Stik lige RJ45 / IP20, kabellængde: 2 m, C2-kodning
| Sensortype | Ethernet |
| Poltal | 8 |
| Antal kabelafgange | 1 |
| Skærmet | ja |
| Kodning | X |
| Signaltype/kategori | Ethernet CAT6A |
| Mærkespænding UN | 48 V AC |
| 60 V DC | |
| Mærkestrøm IN | 0,5 A |
| Overførselsegenskaber (kategori) | CAT6A |
| Tilslutning 1 | |
| Konstruktion | Stik vinklet M12 |
| Poltal | 8 |
| Kodningstype | X (Data) |
| Materiale | CuZn (Kontakt) |
| Ni/Au (Kontaktoverflade) | |
| PP (Kontaktholder) | |
| TPU, svært antændelig, selvslukkende (Isoleret del) | |
| Zinkstøbegods, forniklet (Forskruning) | |
| Tilslutning 2 | |
| Konstruktion | Stik lige RJ45 / IP20 |
| Poltal | 8 |
| Materiale | CuSn (Kontakt) |
| Ni/Au (Kontaktoverflade) | |
| PC (Kontaktholder) | |
| PA (Hus) | |
| Kapslingsklasse | IP20 |
| Ledningslængde | 2 m |
| Ethernet 10 GBit [94F] | |
| Målskitse |
|
| UL AWM Style | 21238 (80 °C / 600 V) |
| Poltal | 8 |
| Skærmet | ja |
| Kabeltype | Ethernet 10 GBit [94F] |
| Ledningsopbygning | 4x2xAWG26/7; S/FTP |
| AWG signalledning | 26 |
| Ledningstværsnit | 4x 2x 0,14 mm² |
| Lederdiameter inklusive isolering | 1 mm ±0,05 mm |
| Udvendig kabeldiameter | 6,40 mm ±0,2 mm |
| Materiale yderkappe | PUR |
| Farve udvendig kappe | vandblå RAL 5021 |
| Materiale leder | Blank Cu-ledning, isoleret |
| Materiale lederisolation | Skummet PE |
| Enkeltleder, farve | hvid/blå-blå, hvid/orange-orange, hvid/grøn-grøn, hvid/brun-brun |
| Parvis kabelføring | 2 ledere til par |
| Samlet kabelføring | 4 par til tråd |
| Optisk skærmdækning | 70 % |
| Isolationsmodstand | ≥ 500 MΩ*km |
| Ledningsmodstand | ≤ 290,00 Ω/km |
| Bølgemodstand | 100 Ω ±5 Ω (ved 100 MHz) |
| Mærkespænding kabel | ≤ 100 V |
| Prøvespænding leder/leder | 2000 V (50 Hz, 1 min.) |
| Prøvespænding ledere/skærm | 2000,00 V (50 Hz, 1 min.) |
| Mindste bøjningsradius, fast installation | 4 x D |
| Mindste bøjningsradius, fleksibel installation | 8 x D |
| Minimal bøjningsradius, fast monteret | 26 mm |
| Minimal bøjningsradius, bevægeligt monteret | 51 mm |
| Halogenfrihed | efter IEC 60754-1 |
| Flammemodstandsdygtighed | efter IEC 60332-1-2 |
| iht. UN ECE-R 118.03 | |
| efter CSA C 22.2 nr. 210-FT1 | |
| Oliefasthed | I henhold til DIN EN 60811-404 |
| Omgivelsestemperatur (drift) | -40 °C ... 80 °C (Kabel, fast installation) |
| -20 °C ... 80 °C (Kabel, bevægelig installation) | |
| Omgivelser | |
| Kapslingsklasse | IP67/IP20 |
| Varenummer | 1578910 |
| Pakningsenhed | 1 Stk. |
| Minimum bestillingsmængde | 25 Stk. |
| Bemærk | Ordrebundet produktion (varer tages ikke retur) |
| Salgsnøgle | AF1CMJ |
| Produktnøgle | AF1CMJ |
| GTIN | 4067923071063 |
| Vægt pr. stk. (inkl. indpakning) | 124,3 g |
| Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) | 482,5 g |
| Oprindelsesland | PL |
| ECLASS-13.0 | 27060307 |
| ECLASS-15.0 | 27060307 |
| ETIM 10.0 | EC001855 |
| EU RoHS | |
| Opfylder kravene iht. RoHS-direktivet | Ja (Ingen undtagelser) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Ingen farlige stoffer over grænseværdierne
|
| EU REACH SVHC | |
| Henvisning til REACH-kandidatstof (CAS-No.) | Intet stof med en massefraktion på mere end 0,1% |