STN 16
-
N-skilleklemme
3038286
N-skilleklemme, Monteringsvejledning:
For at opnå og bevare en sikker elektrisk kontakt imellem samleskinnen og klemmernes skillestykker skal der monteres montagebukke i begge ender af klemrækken samt for hver ca. 20 cm., mærkespænding: 400 V, mærkestrøm: 76 A, Fjederkrafttilslutning, 1. etagetilslutning højre, Dimensioneringstværsnit: 16 mm2, tværsnit: 0,2 mm2 - 25 mm2, monteringstype: NS 35/15, NS 35/7,5, farve: blå
Produktdetaljer
Generelt | Monteringsvejledning: For at opnå og bevare en sikker elektrisk kontakt imellem samleskinnen og klemmernes skillestykker skal der monteres montagebukke i begge ender af klemrækken samt for hver ca. 20 cm. |
Produkttype | Installationsklemme |
Antal tilslutninger | 2 |
Antal rækker | 1 |
Potentialer | 1 |
Isoleringsegenskaber | |
Overspændingskategori | III |
Forureningsgrad | 3 |
Mærkeimpulsholdespænding | 6 kV |
Maks. tabseffekt ved mærkebetingelse | 2,43 W |
Strømværdi for N-samleskinne | 140 A |
Antal tilslutninger pr. etage | 2 |
Mærketværsnit | 16 mm² |
1. etagetilslutning højre | |
Tilslutningstype | Fjederkrafttilslutning |
Afisoleringslængde | 18 mm |
Prøvedorn | A7 |
Tilslutning iht. standard | IEC 60947-7-1 |
Ledertværsnit stiv | 0,2 mm² ... 25 mm² |
Ledertværsnit AWG | 24 ... 4 (omregnet iht. IEC) |
Ledertværsnit fleksibelt | 0,2 mm² ... 16 mm² |
Ledertværsnit fleksibelt [AWG] | 24 ... 6 (omregnet iht. IEC) |
Ledertværsnit for fleksible ledere (terminalrør u. kunststofkrave) | 0,25 mm² ... 16 mm² |
Ledertværsnit for fleksible ledere (terminalrør m. kunststofkrave) | 0,25 mm² ... 16 mm² |
2 ledere med samme tværsnit, stive | 0,2 mm² ... 6 mm² |
2 fleksible ledere med samme tværsnit m. TWIN-terminalrør med kunststofkrave | 1,5 mm² ... 4 mm² |
Mærkestrøm | 76 A |
Maks. belastningsstrøm | 76 A (ved 25 mm² ledertværsnit) |
Mærkespænding | 400 V |
Mærketværsnit | 16 mm² |
Bredde | 12 mm |
Endepladebredde | 2 mm |
Farve | blå |
Brændbarhedsklasse efter UL 94 | V0 |
Isolationsmaterialegruppe | I |
Isolationsmaterialer | PA |
Stødspændingstest | |
Resultat | Test bestået |
Korttidsstrømsikkerhed 16 mm² | 7,6 kA |
Resultat | Test bestået |
Driftsfrekvent gennemslagsstyrke | |
Testspænding beregnet værdi | 1,89 kV |
Resultat | Test bestået |
Mekaniske data | |
Åben sidevæg | Ja |
Mekanisk styrke | |
Resultat | Test bestået |
Kontrol af lederbeskadigelse og -løsning | |
Rotationshastighed | 10 (+/- 2) U/min |
Omdrejninger | 135 |
Ledertværsnit/vægt | 0,2 mm² / 0,2 kg |
16 mm² / 2,9 kg | |
25 mm² / 4,5 kg | |
Resultat | Test bestået |
Nåleflammetest | |
Indvirkningstid | 30 s |
Resultat | Test bestået |
Svingninger/bredbåndsstøj | |
Testspecifikation | DIN EN 50155 (VDE 0115-200):2018-05 |
Spektrum | Levetidstest kategori 2, ved drejestellet |
Frekvens | f1 = 5 Hz til f2 = 250 Hz |
ASD-niveau | 6,12 (m/s²)²/Hz |
Acceleration | 3,12g |
Testvarighed pr. akse | 5 h |
Testretninger | X-, Y- og Z-akse |
Chokudøvelse | |
Chokform | Halvt sinusformet |
Acceleration | 30g |
Chokvarighed | 18 ms |
Antal chok pr. retning | 3 |
Testretninger | X-, Y- og Z-akse (pos. og neg.) |
Omgivelser | |
Omgivelsestemperatur (drift) | -60 °C ... 85 °C |
Omgivelsestemperatur (lagring/transport) | -25 °C ... 55 °C (i kort tid, ikke over 24 h, -60 °C til +70 °C) |
Omgivelsestemperatur (montage) | -5 °C ... 70 °C |
Omgivelsestemperatur (lagring/transport) | 30 % ... 70 % |
Tilslutning iht. standard | IEC 60947-7-1 |
Monteringstype | NS 35/15 |
NS 35/7,5 |
Varenummer | 3038286 |
Pakningsenhed | 25 Stk. |
Minimum bestillingsmængde | 1 Stk. |
Salgsnøgle | BE2152 |
Produktnøgle | BE2152 |
GTIN | 4017918899783 |
Vægt pr. stk. (inkl. indpakning) | 42,42 g |
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) | 40,52 g |
Toldtarifnummer | 85369010 |
Oprindelsesland | RO |
ETIM
ETIM 8.0 | EC001257 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39121400 |
EU RoHS | |
Opfylder kravene iht. RoHS-direktivet | Ja (Ingen undtagelser) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Ingen farlige stoffer over grænseværdierne
|
EU REACH SVHC | |
Henvisning til REACH-kandidatstof (CAS-No.) | Intet stof med en massefraktion på mere end 0,1% |
Kompatible produkter
Bemærk: Anvendelse af nogle af nedennævnte tilbehørsdele kan indskrænke produktets funktionsevne.
-
-
NLS-CU 3/10 SN 1000MM - N-samleskinne 0402174
-
AP-NLS - Afdækningsprofil 5037133
-
SZF 3-1,0X5,5 - Skruetrækker 1206612
-
D-STI 10/16 - Endeplade 3038309
-
AB-STI 16/10 - Montagebuk 3037669
-
ST-IL - Monteringstilbehør 3039900
-
AP-NLS N - Afdækningsprofil 1013634
-
NS 35/ 7,5 PERF 2000MM - Bæreskinne med huller 0801733
-
NS 35/ 7,5 UNPERF 2000MM - Bæreskinne, uden huller 0801681
-
NS 35/ 7,5 WH PERF 2000MM - Bæreskinne med huller 1204119
-
NS 35/ 7,5 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - Bæreskinne, uden huller 1204122
-
NS 35/ 7,5 AL UNPERF 2000MM - Bæreskinne, uden huller 0801704
-
NS 35/ 7,5 ZN PERF 2000MM - Bæreskinne med huller 1206421
-
NS 35/ 7,5 ZN UNPERF 2000MM - Bæreskinne, uden huller 1206434
-
NS 35/ 7,5 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - Bæreskinne, uden huller 0801762
-
NS 35/ 7,5 CAP - Endekappe 1206560
-
ZBF 12:UNBEDRUCKT - Mærkestrimmel flad 0809735
-
ZBF 12 CUS - Mærkestrimmel flad 0825018
-
UC-TMF 12 - Mærkeskilte til klemmer 0819233
-
UC-TMF 12 CUS - Mærkeskilte til klemmer 0824670
-
UCT-TMF 12 - Mærkeskilte til klemmer 0829214
-
UCT-TMF 12 CUS - Mærkeskilte til klemmer 0829686
-
E/AL-NS 35 - Endeholder 1201662
-
AKG 16 BU - Tilslutningsklemme 0423014
-
AKG 35 BU - Tilslutningsklemme 0424013
-
IAK 16 - Forgreningsklemme 2715982
Dine fordele
N-skillestykkerne er placeret samme sted på alle PHOENIX CONTACT-installationsklemmer med skrue- og fjederkrafttilslutning
PHOENIX CONTACT A/S
Hammerholmen 43C, 1. tv. 2650 Hvidovre