MBK 2,5/E
-
Mini-gennemgangsklemme
1414006
Mini-gennemgangsklemme, mærkespænding: 250 V, mærkestrøm: 24 A, antal tilslutninger: 2, tilslutningstype: Skruetilslutning, Dimensioneringstværsnit: 2,5 mm2, tværsnit: 0,2 mm2 - 2,5 mm2, monteringstype: NS 15, farve: grå
Produktdetaljer
Produkttype | Miniklemme |
Antal tilslutninger | 2 |
Antal rækker | 1 |
Potentialer | 1 |
Isoleringsegenskaber | |
Overspændingskategori | III |
Forureningsgrad | 3 |
Mærkeimpulsholdespænding | 4 kV |
Maks. tabseffekt ved mærkebetingelse | 0,77 W |
Antal tilslutninger pr. etage | 2 |
Mærketværsnit | 2,5 mm² |
Tilslutningstype | Skruetilslutning |
Skruestørrelse | M3 |
Tilspændingsmoment | 0,6 ... 0,8 Nm |
Afisoleringslængde | 7 mm |
Prøvedorn | A3 |
Tilslutning iht. standard | IEC 60947-7-1 |
Ledertværsnit stiv | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
Ledertværsnit AWG | 24 ... 14 (omregnet iht. IEC) |
Ledertværsnit fleksibelt | 0,25 mm² ... 2,5 mm² |
Ledertværsnit fleksibelt [AWG] | 24 ... 14 (omregnet iht. IEC) |
Ledertværsnit for fleksible ledere (terminalrør u. kunststofkrave) | 0,25 mm² ... 2,5 mm² |
Ledertværsnit for fleksible ledere (terminalrør m. kunststofkrave) | 0,25 mm² ... 2,5 mm² |
Tværsnit med indlægsbro massiv | 2,5 mm² |
Tværsnit med indlægsbro fleksibel | 2,5 mm² |
2 ledere med samme tværsnit, stive | 0,2 mm² ... 0,75 mm² |
2 ledere med samme tværsnit, fleksible | 0,2 mm² ... 0,75 mm² |
2 fleksible ledere med samme tværsnit m. terminalrør uden kunststofkrave | 0,25 mm² ... 0,75 mm² |
2 fleksible ledere med samme tværsnit m. TWIN-terminalrør med kunststofkrave | 0,5 mm² ... 1,5 mm² |
Mærkestrøm | 24 A |
Maks. belastningsstrøm | 24 A (ved 2,5 mm² ledertværsnit) |
Mærkespænding | 250 V |
Mærketværsnit | 2,5 mm² |
Grænsedata (ATEX/IECEx) | |
Mærkning | Ex e II |
Anvendelsestemperaturområde | -50 °C ... 110 °C |
Ex-dokumenteret tilbehør | 1414035 D-MBK 2,5/E |
1413227 ATP-MBK | |
1205053 SZS 0,6X3,5 | |
1421633 E/MK | |
Liste over brokobling | Fast bro / FBRN 10-5-EX / 3000612 |
Brodata | 20 A (2,5 mm²) |
Liste over brokobling | Indlægsbro / EB 2- 5 / 1401158 |
Indlægsbro / EB 3- 5 / 1401145 | |
Indlægsbro / EB 10- 5 / 1401132 | |
Brodata | 19 A (2,5 mm²) |
Temperaturforøgelse Ex | 34 K (22 A / 2,5 mm²) |
i forbindelse med brokobling med indlægsbro | 176 V |
ved brokobling med bro | 176 V |
Mærkeisolationsspænding | 160 V |
Udgang | (vedvarende) |
Etage Ex Generelt | |
Isolationsmærkespænding | 176 V |
Mærkestrøm | 22 A |
Maks. belastningsstrøm | 22 A |
Gennemgangsmodstand | 0,35 mΩ |
Tilslutningsdata Ex Generelt | |
Tilspændingsmomentområde | 0,6 Nm ... 0,8 Nm |
Mærketværsnit | 2,5 mm² |
Dimensioneringstværsnit AWG | 14 |
Tilslutningsevne stiv | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
Tilslutningsevne AWG | 24 ... 14 |
Tilslutningsevne fleksibel | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
Tilslutningsevne AWG | 24 ... 14 |
2 ledere med samme tværsnit, stive | 0,2 mm² ... 0,75 mm² |
2 ledere med samme tværsnit AWG, ufleksible | 24 ... 18 |
2 ledere med samme tværsnit, fleksible | 0,2 mm² ... 0,75 mm² |
2 ledere med samme tværsnit AWG, fleksible | 24 ... 18 |
Bredde | 5,2 mm |
Endepladebredde | 1 mm |
Højde | 24,5 mm |
Dybde | 20,9 mm |
Farve | grå (RAL 7042) |
Brændbarhedsklasse efter UL 94 | V2 |
Isolationsmaterialegruppe | I |
Isolationsmaterialer | PA |
Statisk isolationsmaterialeanvendelse i kulde | -40 °C |
Relativt temperaturindeks isolationsmateriale (Elec., UL 746 B) | 125 °C |
Stødspændingstest | |
Testspænding beregnet værdi | 4,8 kV |
Resultat | Test bestået |
Temperaturstigningstest | |
Krav temperaturstigningstest | Temperaturforøgelse ≤ 45 K |
Resultat | Test bestået |
Test bestået | |
Korttidsstrømsikkerhed 2,5 mm² | 0,3 kA |
Resultat | Test bestået |
Driftsfrekvent gennemslagsstyrke | |
Testspænding beregnet værdi | 1,5 kV |
Resultat | Test bestået |
Mekaniske data | |
Åben sidevæg | Ja |
Mekanisk styrke | |
Resultat | Test bestået |
Fastgørelse på holderen | |
Bæreskinne/Befestigungsauflage | NS 32/NS 35 |
Testkraft beregnet værdi | 1 N |
Resultat | Test bestået |
Kontrol af lederbeskadigelse og -løsning | |
Rotationshastighed | 10 (+/- 2) U/min |
Omdrejninger | 135 |
Ledertværsnit/vægt | 0,2 mm² / 0,2 kg |
2,5 mm² / 0,7 kg | |
Resultat | Test bestået |
Nåleflammetest | |
Indvirkningstid | 30 s |
Resultat | Test bestået |
Svingninger/bredbåndsstøj | |
Testspecifikation | DIN EN 50155 (VDE 0115-200):2018-05 |
Spektrum | Levetidstest kategori 2, ved drejestellet |
Frekvens | f1 = 5 Hz til f2 = 250 Hz |
ASD-niveau | 6,12 (m/s²)²/Hz |
Acceleration | 3,12g |
Testvarighed pr. akse | 5 h |
Testretninger | X-, Y- og Z-akse |
Resultat | Test bestået |
Chokudøvelse | |
Chokform | Halvsinus |
Acceleration | 5g |
Chokvarighed | 30 ms |
Antal chok pr. retning | 3 |
Testretninger | X-, Y- og Z-akse (pos. og neg.) |
Resultat | Test bestået |
Omgivelser | |
Omgivelsestemperatur (drift) | -40 °C ... 110 °C (Driftstemperaturområde inkl. egenopvarmning, maks. kortvarig driftstemperatur, se RTI Elec.) |
Omgivelsestemperatur (lagring/transport) | -25 °C ... 60 °C (i kort tid, ikke over 24 h, -60 °C til +70 °C) |
Omgivelsestemperatur (montage) | -5 °C ... 70 °C |
Omgivelsestemperatur (aktivering) | -5 °C ... 70 °C |
Relativ luftfugtighed (drift) | 20 % ... 90 % |
Omgivelsestemperatur (lagring/transport) | 30 % ... 70 % |
Tilslutning iht. standard | IEC 60947-7-1 |
Monteringstype | NS 15 |
Varenummer | 1414006 |
Pakningsenhed | 50 Stk. |
Minimum bestillingsmængde | 50 Stk. |
Salgsnøgle | BE1261 |
Produktnøgle | BE1261 |
GTIN | 4017918021269 |
Vægt pr. stk. (inkl. indpakning) | 4,25 g |
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) | 3,958 g |
Toldtarifnummer | 85369010 |
Oprindelsesland | IN |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27250101 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC000897 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39121400 |
EU RoHS | |
Opfylder kravene iht. RoHS-direktivet | Ja (Ingen undtagelser) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Ingen farlige stoffer over grænseværdierne
|
EU REACH SVHC | |
Henvisning til REACH-kandidatstof (CAS-No.) | Intet stof med en massefraktion på mere end 0,1% |
Kompatible produkter
Bemærk: Anvendelse af nogle af nedennævnte tilbehørsdele kan indskrænke produktets funktionsevne.
-
-
FBRNI 3-5 N - Fast bro 3000162
-
FBRNI 4-5 N - Fast bro 3000159
-
FBRNI 10-5 N - Fast bro 2770639
-
FBRNI 20-5 N - Fast bro 3000609
-
EB 2- 5 - Indlægsbro 1401158
-
EB 3- 5 - Indlægsbro 1401145
-
EB 10- 5 - Indlægsbro 1401132
-
D-MBK 2,5/E - Endeplade 1414035
-
RPS - Reduktionsstik 0201647
-
ATP-MBK - Skilleplade 1413227
-
SZS 0,6X3,5 - Skruetrækker 1205053
-
BN-ZB 5,2/WH CUS - Mærkesømsstrimmel 0824271
-
BN-ZB 5,2/WH:UNBEDRUCKT - Mærkesømsstrimmel 1401815
-
UC-TMN 5,2 - Mærkeskilte til klemmer 0822945
-
UC-TMN 5,2 CUS - Mærkeskilte til klemmer 0826857
-
NS 15 UNPERF 2000MM VPE 10 - Bæreskinne, uden huller 1401695
-
NS 15 PERF 2000MM VPE 10 - Bæreskinne med huller 1401682
-
NS 15 AL PERF 2000MM VPE 10 - Bæreskinne med huller 1401763
-
NS 15 WH PERF 2000MM-VPE 10 - Bæreskinne med huller 1204096
-
E/MBK - Endeholder 1401637
-
E/MK - Endeholder 1421633
-
E/MK 1 - Endeholder 1421659
-
PSBJ 3/13/4 - Prøvestikliste 0201304
-
PSB 3/10/4 - Prøvestikliste 0601292
Dine fordele
Skilleplader, skillestykker og prøvestikbøsninger fuldender tilbehørsprogrammet
Pladsbesparende takket være kompakt konstruktion og montagemulighed på 15 mm-bæreskinne
Overskuelig takket være mærkning af alle tilslutningspunkterne
Enkel potentialfordeling ved hjælp af standardiserede kortslutningsbroer
PHOENIX CONTACT A/S
Hammerholmen 43C, 1. tv. 2650 Hvidovre