D-MBK 2,5/E - Endeplade
D-MBK 2,5/E
-
Endeplade
1414035
Endeplade, bredde: 1 mm, højde: 20,9 mm, farve: grå
Produktdetaljer
Expand all
Collapse all
Tekniske data
Artikelegenskaber
Produkttype
Endeplade
Miljø- og levetidsbetingelser
Omgivelser
Omgivelsestemperatur (drift)
-60 °C ... 110 °C (Driftstemperaturområde inkl. egenopvarmning, maks. kortvarig driftstemperatur, se RTI Elec.)
Omgivelsestemperatur (lagring/transport)
-25 °C ... 60 °C (i kort tid, ikke over 24 h, -60 °C til +70 °C)
Omgivelsestemperatur (montage)
-5 °C ... 70 °C
Omgivelsestemperatur (aktivering)
-5 °C ... 70 °C
Relativ luftfugtighed (drift)
20 % ... 90 %
Omgivelsestemperatur (lagring/transport)
30 % ... 70 %
Materialeangivelser
Farve
grå (RAL 7042)
Materiale
PA
Brændbarhedsklasse efter UL 94
V2
Statisk isolationsmaterialeanvendelse i kulde
-40 °C
Relativt temperaturindeks isolationsmateriale (Elec., UL 746 B)
125 °C
Mål
Bredde
1 mm
Højde
20,9 mm
Varedata
Varenummer
1414035
Pakningsenhed
50 Stk.
Minimum bestillingsmængde
50 Stk.
Salgsnøgle
BE1Z1X
Produktnøgle
BE1Z1X
GTIN
4017918021290
Vægt pr. stk. (inkl. indpakning)
0,615 g
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning)
0,568 g
Toldtarifnummer
85389099
Oprindelsesland
DE
Klassifikationer
ECLASS
ECLASS-13.0
27250301
ETIM
ETIM 9.0
EC000886