Montagemateriel
E/MK - Endeholder
E/MK
-
Endeholder
1421633
Endeholder, bredde: 6,2 mm, farve: grå
Produktdetaljer
Expand all
Collapse all
Tekniske data
Artikelegenskaber
Produkttype
Endeholder
Mål
Målskitse
Bredde
6 mm
Højde
22 mm
Dybde
11,4 mm
Dybde på NS 35/7,5
19,5 mm
Længde
22 mm
Materialeangivelser
Farve
grå (RAL 7042)
Materiale
PA
Brændbarhedsklasse efter UL 94
V2
Overfladebehandling
3,2 mm skruehul
Miljø- og levetidsbetingelser
Omgivelser
Omgivelsestemperatur (drift)
-60 °C ... 105 °C (maks. kortvarig driftstemperatur, se RTI Elec.)
Omgivelsestemperatur (lagring/transport)
-25 °C ... 60 °C (i kort tid, ikke over 24 h, -60 °C til +70 °C)
Omgivelsestemperatur (montage)
-5 °C ... 70 °C
Omgivelsestemperatur (aktivering)
-5 °C ... 70 °C
Omgivelsestemperatur (lagring/transport)
30 % ... 70 %
Montage
Monteringstype
NS 15
Varedata
Varenummer
1421633
Pakningsenhed
100 Stk.
Minimum bestillingsmængde
100 Stk.
Salgsnøgle
BE7111
Produktnøgle
BE7111
GTIN
4017918021559
Vægt pr. stk. (inkl. indpakning)
1,42 g
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning)
1,418 g
Toldtarifnummer
39269097
Oprindelsesland
PL
Klassifikationer
ECLASS
ECLASS-13.0
27250302
ECLASS-15.0
27250302
ETIM
ETIM 10.0
EC001041
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
EF3.1 Klimaforandringer
CO2e kg
0,007 kg CO2e
Kompatible produkter
Expand all
Collapse all
Tilbehør
KLM 1
-
Kabelrække-skilteholder
1004319
NS 15 UNPERF 2000MM VPE 10
-
Bæreskinne, uden huller
1401695
NS 15 PERF 2000MM VPE 10
-
Bæreskinne med huller
1401682
NS 15 AL PERF 2000MM VPE 10
-
Bæreskinne med huller
1401763
NS 15 WH PERF 2000MM-VPE 10
-
Bæreskinne med huller
1204096
Ofte søgt
Bæreskinner
Produkthjælp