HS LC-V-D3/ R7XC1-5,08-15 - Lysleder
1531518

Multilysleder, passiv, ufleksibel, Cylinderhoved, stråleflade: plan, antal indikatorer: 7, (7 rækker, 1 kolonne), deling: 5,08 mm, ESD-beskyttelse: <12 kV, anvendelig til husfamilien BC (bearbejdning af huset nødvendig)

Produktdetaljer








Dine fordele

Lysledere er tilpasset optimalt til elektronikhuse
Enkel montering på printkortet ved hjælp af indpresningstapper
ESD-sikkerhed
Bearbejdning af huse kan ske efter ønske
Muliggør nemme, optiske status- og diagnosevisninger