UCT-WMTBA (24X4)
-
Kabelmærkeskilte
1014082
Kabelmærkeskilte, Ark, hvid (RAL 9010), uden mærkning, kan mærkes med: BLUEMARK E.CARD, BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, THERMOMARK PRIME 2.0, THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK CARD, TOPMARK NEO, TOPMARK LASER, monteringstype: Kabelbindermontering, kabeldiameter: > 5 mm, Antal mærkeskilte: 15, tekstfeltets højde: 4 mm, tekstfeltets bredde: 24 mm
Produktdetaljer
| Produkttype | Ledningsmærker |
| Mærkning | |
| Antal mærkeskilte | 15 |
| Antal enkeltskilte pr. linje | 5 |
| Mærkningsteknologi | Thermotransfer, UV-LED-Technologie, Laserdirektbeschriftung |
| Bredde | 24,9 mm |
| Højde | 8,67 mm |
| Dybde | 4,05 mm |
| Tekstfelt | |
| Tekstfeltets bredde | 24 mm |
| Tekstfeltets højde | 4 mm |
| Farve | hvid (RAL 9010) |
| Brændbarhedsklasse efter UL 94 | V0 |
| Materiale basiselement | PC |
| Brandbeskyttelse for skinnekøretøjer (DIN EN 45545-2) R22 | HL 1 - HL 3 |
| Brandbeskyttelse for skinnekøretøjer (DIN EN 45545-2) R23 | HL 1 - HL 3 |
| Brandbeskyttelse for skinnekøretøjer (DIN EN 45545-2) R24 | HL 1 - HL 3 |
| Materialeindhold | silikone-, halogen- og cadmiumfri |
| Udvendig kabeldiameter | > 5,00 mm |
| Omgivelser | |
| Omgivelsestemperatur (drift) | -40 °C ... 100 °C |
| Anbefalet omgivelsestemperatur (opbevaring/transport) | 23 °C |
| Anbefalet luftfugtighed (opbevaring/transport) | 50 % (Tør og mørk opbevaring i originalemballage anbefales) |
| Test for laksprayforstyrrende stoffer | |
| Test på laksprayforstyrrende substanser (LABS-konformitet) | VDMA 24364-A1-L:2018-05 |
| Resultat | Test bestået |
| Test for laksprayforstyrrende stoffer | |
| Test på laksprayforstyrrende substanser (LABS-konformitet) | VW PV 3.10.7:2005-02 |
| Resultat | Test bestået |
| Ridsetest til bestemmelse af ridsefastheden | |
| Testspecifikation | DIN EN ISO 1518-1:2023 (i henhold til) |
| Funktionskrav | ≥ 5 N |
| Resultat | Test bestået |
| Klisterbånd test | |
| Testspecifikation | DIN EN ISO 2409:2020-12 (i henhold til) |
| Resultat | Test bestået |
| UV-bestandighed | |
| Testspecifikation | DIN EN ISO 4892-2:2021-11 (i henhold til) |
| Resultat | Test bestået |
| Prøvningsvarighed | 96 h |
| Metode | Kunstig bestråling. |
| Temperaturbestandighed | |
| Testspecifikation | ANSI/UL 969-2018:03 (i henhold) |
| Prøvningsvarighed | 240 h |
| Rating 100 °C (121 °C) | Test bestået |
| Gnidebestandighed på mærkningerne | |
| Testspecifikation | DIN EN 61010-1 (VDE 0411-01):2020-03 |
| DIN EN 62208 (VDE 0660-511):2012-06 (i dele) | |
| Isopropanol (99 %) [67-63-0] | Test bestået |
| n-hexan [CAS No. 110-54-3] |
Test bestået |
| Vand + rensebenzin [CAS No. 64742-82-1] |
Test bestået |
| Natriumhydroxid 0.1 mol/l [CAS No. 1310-73-2] |
Test bestået |
| Ethanol (99 %) [CAS No. 64-17-5] |
Test bestået |
| Bestandighed over for kemikalier, olie og brændstoffer | |
| Testspecifikation | ISO 175:2010 (i henhold) |
| Prøvningsvarighed | 168 h |
| Saltvand (350 g/l) [CAS No. - ] |
Test bestået |
| Ethanol (99 %) [CAS No. 64-17-5] |
Test bestået |
| IRM 901 | Test bestået |
| IRM 902 | Test bestået |
| IRM 903 | Test bestået |
| Test i kondensvand-vekselklima med svovldioxidholdig atmosfære | |
| Testspecifikation | DIN EN ISO 22479:2022-08 |
| Resultat | Test bestået |
| Metode | Metode B |
| Cyklusser | 2 |
| Salttågetest | |
| Testspecifikation | DIN EN IEC 60068-2-11 (VDE 0468-2-11):2022-10 |
| Resultat | Test bestået |
| Prøvningsvarighed | 96 h |
| Standarder | |
| Standarder | EN 45545-2 |
| Monteringstype | Kabelbindermontering |
| Varenummer | 1014082 |
| Pakningsenhed | 10 Stk. |
| Minimum bestillingsmængde | 10 Stk. |
| Salgsnøgle | BG2318 |
| Produktnøgle | BG2318 |
| GTIN | 4046356781343 |
| Vægt pr. stk. (inkl. indpakning) | 9,69 g |
| Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) | 8,3 g |
| Toldtarifnummer | 39269097 |
| Oprindelsesland | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27281102 |
| ECLASS-15.0 | 27281102 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC001530 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39131500 |
| EU RoHS | |
| Opfylder kravene iht. RoHS-direktivet | Ja (Ingen undtagelser) |
| EU REACH SVHC | |
| Henvisning til REACH-kandidatstof (CAS-No.) | Intet stof med en massefraktion på mere end 0,1% |
| EF3.1 Klimaforandringer | |
| CO2e kg | 0,041 kg CO2e |
Kompatible produkter
-
-
THERMOMARK CARD 2.0 - Termoprinter 1085267
-
THERMOMARK PRIME 2.0 - Termoprinter 1472405
-
BLUEMARK ID COLOR - Printer 1002329
-
TOPMARK NEO - Lasermarkør 1012015
-
THERMOMARK-RIBBON 110/50-TC - Farvebånd 0801384
-
THERMOMARK-RIBBON 110-TC - Farvebånd 0801371
-
TMP-RIBBON 110 BK 100 - Farvebåndskassette 0803374
-
BM E.CARD-CARTR. BK 101 - Farvepatron 1569770
-
BM E.CARD-CLEANING CARTR. 100 - Rengøringspatron 1569768
-
BM ID-CARTR. CY - Farvepatron 1044346
-
BM ID-CARTR. MA - Farvepatron 1044347
-
BM ID-CARTR. YE - Farvepatron 1044348
-
BLUEMARK CLED-FLUID-CARTR. - Farvepatron 5146662
-
TMP-UCT-MAG27 - Magasin 0803371
-
BM ID-MAG20 - Magasin 1044356
-
BM ID-MAG40 - Magasin 1044357
-
TOPMARK LASER-MAG UCT-A - Magasin 0803141
-
TOPMARK LASER-MAG UCT-M - Magasin 0803143
-
THERMOMARK CARD - Termoprinter 5146464
-
THERMOMARK PRIME - Termoprinter 5148888
-
TOPMARK LASER - Lasermarkør 0831831
-
TOPMARK LASER DK DK - Lasermarkør 0803288
-
BLUEMARK ID - Printer 1003334
-
BLUEMARK CLED - Printer 5147999
Dine fordele
UniCard-mærkningsserien UCT-WMTBA ... tilbyder mærkeskilte til fastgøring ved hjælp af gængse kabelbindere
På grund af deres bøjede form tilpasser mærkeskiltene sig optimalt til kablerne.
Arkene har også plads til projektinformation og funktionstekster, der kan være til hjælp ved videre montering
Mærkningsstrimlerne i flere dele er nemme at montere og skille igen ved behov.
Mærkningsservice: Phoenix Contact mærker alle UniCard-mærkeskilte individuelt efter ønske
Ofte søgt
PHOENIX CONTACT A/S
Hammerholmen 43C, 1. tv. 2650 Hvidovre