LS-WMTB-V4A (60X15)
-
Kabelmærkeskilte
0831518
Kabelmærkeskilte, Skilte i rustfrit stål, sølvfarvet, uden mærkning, kan mærkes med: TOPMARK NEO, TOPMARK LASER, monteringstype: Kabelbindermontering, kabeldiameter: > 4,6 mm, Antal mærkeskilte: 16, tekstfeltets højde: 15 mm, tekstfeltets bredde: 60 mm
Produktdetaljer
Produkttype | Ledningsmærkning |
Konstruktion | Kvadratisk |
Konstruktion | Laser Sheet |
Mærkning | |
Antal mærkeskilte | 16 |
Mærkningsteknologi | Direkte lasermærkning |
Bredde | 15 mm |
Længde | 78 mm |
Materialetykkelse | 0,50 mm |
Udvendigt mål | |
Udvendig kabeldiameter | 4,6 mm ... 136 mm |
Tekstfelt | |
Tekstfeltets bredde | 60 mm |
Tekstfeltets højde | 15 mm |
Farve | stålfarvet/rustfrit stål-farvet |
Materiale | V4A (1.4404; AISI 316L) |
Materialeindhold | silikone-, halogen- og cadmiumfri |
Udvendig kabeldiameter | > 4,60 mm |
Test for laksprayforstyrrende stoffer | |
Test på laksprayforstyrrende substanser (LABS-konformitet) | VW PV 3.10.7:2005-02 |
Resultat | Test bestået |
Test for laksprayforstyrrende stoffer | |
Test på laksprayforstyrrende substanser (LABS-konformitet) | VDMA 24364-A1-L:2018-05 |
Resultat | Test bestået |
Ridsetest til bestemmelse af ridsefastheden | |
Testspecifikation | DIN EN ISO 1518-1:2019-10 (i henhold) |
Funktionskrav | ≥ 5 N |
Resultat | Test bestået |
Klisterbånd test | |
Testspecifikation | DIN EN ISO 2409:2013 (i henhold) |
Resultat | Test bestået |
UV-bestandighed | |
Testspecifikation | DIN EN ISO 4892-2:2013-06 (i henhold) |
Resultat | Test bestået |
Prøvningsvarighed | 96 h |
Metode | Kunstig stråling vha. xenonbuelampe |
Temperaturlagring | |
Testspecifikation | IEC 60068-2-2:2007-07 |
Resultat | Test bestået |
Metode | Test Bb |
Varighed | 240 h |
Prøvningstemperatur | 350 °C |
Temperaturbestandighed | |
Testspecifikation | ANSI/UL 969-2018:03 (i henhold) |
Prøvningsvarighed | 240 h |
Rating 225 °C (250 °C) | Test bestået |
Gnidebestandighed på mærkningerne | |
Testspecifikation | DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1):2011-07 |
DIN EN 62208 (VDE 0660-511):2012-06 (i dele) | |
Isopropanol [CAS No. 67-63-0] |
Test bestået |
n-hexan [CAS No. 110-54-3] |
Test bestået |
Vand + rensebenzin [CAS No. 64742-82-1] |
Test bestået |
Natriumhydroxid 0.1 mol/l [CAS No. 1310-73-2] |
Test bestået |
Ethanol (99 %) [CAS No. 64-17-5] |
Test bestået |
Acetone (99 %) [CAS No. 67-64-1] |
Test bestået |
Bestandighed over for kemikalier, olie og brændstoffer | |
Testspecifikation | ISO 175:2010 (i henhold) |
Prøvningsvarighed | 168 h |
Saltvand (350 g/l) [CAS No. - ] |
Test bestået |
Ethanol (99 %) [CAS No. 64-17-5] |
Test bestået |
Acetone (99 %) [CAS No. 67-64-1] |
Test bestået |
Methyl ethyl ketone (MEK) [CAS No. 78-93-3] |
Test bestået |
IRM 901 | Test bestået |
IRM 902 | Test bestået |
IRM 903 | Test bestået |
Test i kondensvand-vekselklima med svovldioxidholdig atmosfære | |
Testspecifikation | DIN 50018:2013-05 (i henhold) |
Resultat | Test bestået |
Klimatrin | AHT 1,0 S |
Cyklusser | 2 |
Salttågetest | |
Testspecifikation | DIN EN 60068-2-11:2000-02 |
Resultat | Test bestået |
Prøvningsvarighed | 96 h |
Salttågetest | |
Testspecifikation | DIN EN ISO 9227:2017-07 |
Resultat | Test bestået |
Prøvningsvarighed | 336 h |
Højtryksrenser-test | |
Testspecifikation | ISO 20653:2013-02 |
Resultat | Test bestået |
Vandbeskyttelsesniveau | IP X9K |
Omgivelser | |
Omgivelsestemperatur (drift) | -80 °C ... 350 °C |
Anbefalet omgivelsestemperatur (opbevaring/transport) | 23 °C |
Anbefalet luftfugtighed (opbevaring/transport) | 50 % (Tør og mørk opbevaring i originalemballage anbefales) |
Lagerholdbarhed | 24 måneder |
Gnidebestandighed | DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1) |
Monteringstype | Kabelbindermontering |
Varenummer | 0831518 |
Pakningsenhed | 5 Stk. |
Minimum bestillingsmængde | 5 Stk. |
Salgsnøgle | BG231D |
Produktnøgle | BG231D |
Katalogside | Side 189 (C-3-2019) |
GTIN | 4046356925280 |
Vægt pr. stk. (inkl. indpakning) | 117,812 g |
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) | 113,8 g |
Toldtarifnummer | 73269098 |
Oprindelsesland | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27281102 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC001530 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39131500 |
EU RoHS | |
Opfylder kravene iht. RoHS-direktivet | Ja (Ingen undtagelser) |
EU REACH SVHC | |
Henvisning til REACH-kandidatstof (CAS-No.) | Intet stof med en massefraktion på mere end 0,1% |
Kompatible produkter
-
-
TMN-ADAPTER PLATE-LS - Adapterplade 1012104
-
TMN-FRAME-LS - Holdeplade 0803478
-
TOPMARK LASER-MAG SHEET - Magasin 0831836
-
WT-HF 4,5X160 - Kabelbinder 3240756
-
WT-HF 4,5X160 BK - Kabelbinder 3240757
-
WT-HT HF 4,5X200 - Kabelbinder 3240786
-
WT-HT HF 4,5X200 BK - Kabelbinder 3240787
-
WT-ID HF 4,5X200 BU - Kabelbinder 3240797
-
WT-STEEL S 4,6X150 - Kabelbinder 3240807
-
WT-STEEL SH 4,6X150 - Kabelbinder 3240820
-
WT-UV HF 4,5X200 BK - Kabelbinder 3240834
-
TOPMARK LASER DK DK - Lasermarkør 0803288
-
WT-HP HF 4,5X290 - Kabelbinder 0830984
-
WT-HF 2,6X160 - Kabelbinder 3240736
-
WT-HF 2,6X160 BK - Kabelbinder 3240737
Dine fordele
Kabelmærkning i rustfrit stål til kabelbindermontage
Permanent mærkning, der er nem at vedligeholde og samtidig opfylder høje hygiejnekrav
God bestandighed over for korrosion, syrer og temperaturer
Egnet til mærkning på stor flade af ledninger og kabler, diameter > 2,9 mm
Ofte søgt
PHOENIX CONTACT A/S
Hammerholmen 43C, 1. tv. 2650 Hvidovre