Kabelmærkning

Lednings- og kabelmærkning

Kabelmærkning giver bedre overblik over styreskabene og anlæggene: Mærk alle ledninger og kabler entydigt og permanent. Montage og vedligeholdelse bliver nemmere med lednings- og kabelmærkninger og hjælper ved fejlafhjælpning. Vi leverer den optimale mærkning i forskellige udformninger og montagetyper.

Go to Product Detail Page for item 0800388
WMS 4,8 (30X9)RL - Krympeslange
WMS 4,8 (30X9)RL - Krympeslange
0800388

Krympeslange, Rulle, hvid, uden mærkning, kan mærkes med: THERMOMARK E.300 (D)/600 (D), THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK W, THERMOMARK X1.2, kabeldiameterområde: 1,6 ... 4,8 mm, perforeret, monteringstype: skubbes på, Antal mærkeskilte: 2000, tekstfeltets højde: 9 mm, tekstfeltets bredde: 30 mm

Go to Product Detail Page for item 5775289
UC-WMTB (52X50) - Kabelmærkeskilte
UC-WMTB (52X50) - Kabelmærkeskilte
5775289

Kabelmærkeskilte, Ark, hvid, uden mærkning, kan mærkes med: BLUEMARK E.CARD, BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, PLOTMARK, CMS-P1-PLOTTER, monteringstype: Kabelbindermontering, kabeldiameter: > 7 mm, Antal mærkeskilte: 2, tekstfeltets højde: 50 mm, tekstfeltets bredde: 52 mm

Go to Product Detail Page for item 0801024
WMS-2 HF 6,4 (60X10)RL - Krympeslange
WMS-2 HF 6,4 (60X10)RL - Krympeslange
0801024

Krympeslange, Rulle, hvid, uden mærkning, kan mærkes med: THERMOMARK E.300 (D)/600 (D), THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK X1.2, kabeldiameterområde: 3,2 ... 6,4 mm, uperforeret, monteringstype: skubbes på, Antal mærkeskilte: 1000, tekstfeltets højde: 10 mm, tekstfeltets bredde: 60 mm

Dine fordele

  • Mange muligheder takket være forskellige monteringstyper
  • Tilpasning til omgivelserne til anvendelse indendørs eller udendørs ved hjælp af forskellige materialer
  • Høj kvalitet: Fremragende gnide- og ridsefast mærkning

Find den passende monteringstype til din kabelmærkning

Bare vælg, hvordan du vil montere din lednings-- eller kabelmærkning – Phoenix Contact har den passende løsning til alle applikationer.

Kabelmærkning til påklipsning

Kabelmærkning til påklipsning

Kabelmærkning til påklipsning

Ledningsmærkninger til påklipsning har to mærkningsflader. De kan ikke mistes og er altid godt læsbare. Ledningsmærkningerne kan manuelt klipses på fortrådede ledninger og kabler.

Kabelmærkning til at trække på

Kabelmærkning til at trække på

Kabelmærkning til at trække på

Enkeltmærkningerne sættes på ledninger eller fastgøres med kabelbindere. Forskellige materialer kan fås i kort-- eller rulleformat.

Kabelmærkning til påskubning

Kabelmærkning til påskubning

Kabelmærkning til påskubning

Ledninger kan også forsynes med mærkningstyller som holdersystem. I dette tilfælde tilvejebringes mærkningen via mærkbare mærkestrimler og beskyttes af holderne. En efterfølgende mærkning er dermed mulig.

Mærkningstyller til påskubning

Mærkningstyller til påskubning

Mærkningstyller til påskubning

Brug tyller, som allerede er mærkede, for at markere ledninger sikkert og nemt på stedet uden printersystem. Mærkningstyllernes specielle form forhindrer, at de enkelte mærkningstyller drejer sig i forhold til hinanden.

Krympeslange til påskubning

Krympeslange til påskubning

Krympeslange til påskubning

Du bør bruge de hensigtsmæssige krympeslanger for at markere kabler og ledninger, så de ikke kan bortkomme. Phoenix Contact har færdigkonfektionerede krympeslanger og krympeslanger som metervare.

Kabelmærkning til påklæbning

Kabelmærkning til påklæbning

Kabelmærkning til påklæbning

Etiketterne består af mærkningsfelt og transparent folie. Folien beskytter mærkningen mod slitage og snavs. Etiketterne fås i forskellige størrelser og former.

Ledningsmærkning med kabelbindere

Ledningsmærkning med kabelbindere

Ledningsmærkning til montering med kabelbindere

Mærkninger kan monteres på ledninger og kabler med almindelige kabelbindere, uafhængigt af deres diameter. Udnyt den store mærkningsflade, der giver plads til omfangsrige mærkninger.

Mærkning og applikering i ét trin
THERMOMARK E SERIES

THERMOMARK E SERIES giver mere effektivitet i styretavlekonstruktionen: Det modulære system bestående af termorulleprintere og applikatorer printer mærkninger og sætter dem automatisk på kabler og ledninger. At samle disse procestrin giver en tidsbesparelse på ca. 60 %.

Få mere at vide
Det modulære system THERMOMARK E SERIES