LS-WMTB-V4A (D30) CUS - Kabelmærkeskilte
0831807

Kabelmærkeskilte, Skilte i rustfrit stål, kan bestilles: Stykvis, sølvfarvet, med tekst efter ønske, monteringstype: Kabelbindermontering, kabeldiameter: > 2,9 mm, Antal mærkeskilte: 20, tekstfeltets højde: 30 mm, tekstfeltets bredde: 30 mm

Produktdetaljer








Kompatible produkter



Dine fordele

Kabelmærkning i rustfrit stål til kabelbindermontage
Høj visuel kvalitet
Egnet til mærkning på stor flade af ledninger og kabler, diameter > 2,9 mm
God bestandighed over for korrosion, syrer og temperaturer
Permanent mærkning, der er nem at vedligeholde og samtidig opfylder høje hygiejnekrav