WMS 3,2 (30X5)R YE CUS
-
Krympeslange
0800766
Krympeslange, Rulle, gul, kabeldiameterområde: 1 ... 3,2 mm: brugerdefineret, perforeret, monteringstype: skubbes på, tekstfeltets højde: 5 mm, tekstfeltets bredde: 30 mm
Produktdetaljer
Produkttype | Krympeslange med tryk |
Konstruktion | Krympeslange |
Mærkning | |
Antal enkeltskilte pr. linje | 2 |
Mærkning | brugerdefineret |
Mærkningsteknologi | Termotransfer til ruller |
Bredde | 5 mm |
Længde | 30 mm |
Udvendigt mål | |
Udvendig kabeldiameter | 1 mm ... 3,2 mm |
Tekstfelt | |
Tekstfeltets bredde | 30 mm |
Tekstfeltets højde | 5 mm |
Farve | gul (RAL 1018) |
Materiale | Polyolefin |
Materiale basiselement | Polyolefin |
Krympningsrate | 3:1 |
Materialeindhold | halogenfri |
Krympetemperatur | > 85 °C |
Udvendig kabeldiameter | 1 mm ... 3,2 mm |
Test for laksprayforstyrrende stoffer | |
Test på laksprayforstyrrende substanser (LABS-konformitet) | VDMA 24364-A1-L:2018-05 |
Resultat | Test bestået |
Test for laksprayforstyrrende stoffer | |
Test på laksprayforstyrrende substanser (LABS-konformitet) | VW PV 3.10.7:2005-02 |
Resultat | Test bestået |
Ridsetest til bestemmelse af ridsefastheden | |
Testspecifikation | DIN EN ISO 1518-1:2023 (i henhold til) |
Funktionskrav | ≥ 5 N |
Resultat | Test bestået |
Klisterbånd test | |
Testspecifikation | DIN EN ISO 2409:2020-12 (i henhold til) |
Resultat | Test bestået |
UV-bestandighed | |
Testspecifikation | DIN EN ISO 4892-2:2013-06 (i henhold) |
Resultat | Test bestået |
Prøvningsvarighed | 96 h |
Metode | Kunstig stråling vha. xenonbuelampe |
Temperaturbestandighed | |
Testspecifikation | ANSI/UL 969-2018:03 (i henhold) |
Prøvningsvarighed | 240 h |
Rating 125 °C (150 °C) | Test bestået |
Gnidebestandighed på mærkningerne | |
Testspecifikation | DIN EN 61010-1 (VDE 0411-01):2020-03 |
DIN EN 62208 (VDE 0660-511):2012-06 (i dele) | |
Isopropanol [CAS No. 67-63-0] |
Test bestået |
n-hexan [CAS No. 110-54-3] |
Test bestået |
Vand + rensebenzin [CAS No. 64742-82-1] |
Test bestået |
Natriumhydroxid 0.1 mol/l [CAS No. 1310-73-2] |
Test bestået |
Ethanol (99 %) [CAS No. 64-17-5] |
Test bestået |
Acetone (99 %) [CAS No. 67-64-1] |
Test bestået |
Bestandighed over for kemikalier, olie og brændstoffer | |
Testspecifikation | ISO 175:2010 (i henhold) |
Prøvningsvarighed | 168 h |
Natriumhydroxid 0.1 mol/l [CAS No. 1310-73-2] |
Test bestået |
Saltvand (350 g/l) [CAS No. - ] |
Test bestået |
Ethanol (99 %) [CAS No. 64-17-5] |
Test bestået |
Acetone (99 %) [CAS No. 67-64-1] |
Test bestået |
Methyl ethyl ketone (MEK) [CAS No. 78-93-3] |
Test bestået |
Benzin [CAS No. 64742-49-0] |
Test bestået |
Diesel [CAS No. 68476-34-6] |
Test bestået |
IRM 901 | Test bestået |
IRM 902 | Test bestået |
IRM 903 | Test bestået |
Test i kondensvand-vekselklima med svovldioxidholdig atmosfære | |
Testspecifikation | DIN EN ISO 22479:2022-08 |
Resultat | Test bestået |
Metode | Metode B |
Cyklusser | 2 |
Salttågetest | |
Testspecifikation | DIN EN IEC 60068-2-11 (VDE 0468-2-11):2022-10 |
Resultat | Test bestået |
Prøvningsvarighed | 96 h |
Omgivelser | |
Omgivelsestemperatur (drift) | -55 °C ... 125 °C |
Anbefalet omgivelsestemperatur (opbevaring/transport) | 23 °C |
Anbefalet luftfugtighed (opbevaring/transport) | 50 % (Tør og mørk opbevaring i originalemballage anbefales) |
Lagerholdbarhed | 5 år |
Gnidebestandighed | DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1) |
Monteringstype | skubbes på |
Varenummer | 0800766 |
Pakningsenhed | 1 NPT |
Minimum bestillingsmængde | 1 NPT |
Bemærk | Ordrebundet produktion (varer tages ikke retur) |
Salgsnøgle | BG8126 |
Produktnøgle | BG8126 |
GTIN | 4046356628976 |
Vægt pr. stk. (inkl. indpakning) | 0,356 g |
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) | 0,297 g |
Toldtarifnummer | 49119900 |
Oprindelsesland | DK |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27281102 |
ECLASS-15.0 | 27281102 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC001530 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39131500 |
EU RoHS | |
Opfylder kravene iht. RoHS-direktivet | Ja (Ingen undtagelser) |
EU REACH SVHC | |
Henvisning til REACH-kandidatstof (CAS-No.) | Intet stof med en massefraktion på mere end 0,1% |
Dine fordele
MIL-STD-202G, SAE AMS-DTL-23053, SAE AS-81531
UL 224 (125 °C, 600 V, All tubing)
CSA.C22.2 No. 198.1 (125 °C, 600 V, All tubing)
Ofte søgt
PHOENIX CONTACT A/S
Hammerholmen 43C, 1. tv. 2650 Hvidovre