WMS-2 HF 9,5 (60X16)RL YE CUS - Krympeslange
0833233

Krympeslange, gul, kabeldiameterområde: 4,8 ... 9,5 mm: brugerdefineret, skåret, monteringstype: skubbes på, tekstfeltets højde: 60 mm, tekstfeltets bredde: 16 mm

Produktdetaljer








Kompatible produkter



Dine fordele

For optimal udnyttelse af materialet er slangerne færdigkonfektionerede.
Krympeslangerne WMS ... mærker ledere og kabler vedvarende og kan ikke bortkomme.
Slangerne holder sig fleksible, også efter at de er krympede.