WMS-2 HF 6,4 (30X10)RL YE CUS
-
Krympeslange
0833227
Krympeslange, gul, kabeldiameterområde: 3,2 ... 6,4 mm: brugerdefineret, skåret, monteringstype: skubbes på, tekstfeltets højde: 30 mm, tekstfeltets bredde: 10 mm
Produktdetaljer
| Anvendelsesområde | Baneindustri |
| Mærkning | |
| Mærkning | brugerdefineret |
| Nottype | Krympeslange |
| Bredde | 10 mm |
| Længde | 30 mm |
| Farve | gul (RAL 1018) |
| Materiale | Polyolefin |
| Materiale basiselement | Polyolefin |
| Krympningsrate | 2:1 |
| Brandbeskyttelse for skinnekøretøjer (DIN EN 45545-2) R22 | HL 1 - HL 3 |
| Brandbeskyttelse for skinnekøretøjer (DIN EN 45545-2) R23 | HL 1 - HL 3 |
| Brandbeskyttelse for skinnekøretøjer (DIN EN 45545-2) R24 | HL 1 - HL 3 |
| Materialeindhold | halogenfri |
| Krympetemperatur | > 90 °C |
| Udvendig kabeldiameter | 3,2 mm ... 6,4 mm |
| Test for laksprayforstyrrende stoffer | |
| Test på laksprayforstyrrende substanser (LABS-konformitet) | VW PV 3.10.7:2005-02 |
| Resultat | Test bestået |
| Test for laksprayforstyrrende stoffer | |
| Test på laksprayforstyrrende substanser (LABS-konformitet) | VDMA 24364:2018-05 |
| Resultat | Test bestået |
| Ridsetest til bestemmelse af ridsefastheden | |
| Testspecifikation | DIN EN ISO 1518-1:2023 (i henhold til) |
| Funktionskrav | ≥ 5 N |
| Resultat | Test bestået |
| Klisterbånd test | |
| Testspecifikation | DIN EN ISO 2409:2020-12 (i henhold til) |
| Resultat | Test bestået |
| UV-bestandighed | |
| Testspecifikation | DIN EN ISO 4892-2:2021-11 (i henhold til) |
| Resultat | Test bestået |
| Prøvningsvarighed | 96 h |
| Metode | Kunstig bestråling. |
| Temperaturbestandighed | |
| Testspecifikation | ANSI/UL 969-2018:03 (i henhold) |
| Prøvningsvarighed | 240 h |
| Rating 100 °C (121 °C) | Test bestået |
| Gnidebestandighed på mærkningerne | |
| Testspecifikation | DIN EN 61010-1 (VDE 0411-01):2020-03 |
| DIN EN 62208 (VDE 0660-511):2012-06 (i dele) | |
| Isopropanol [CAS No. 67-63-0] |
Test bestået |
| Vand + rensebenzin [CAS No. 64742-82-1] |
Test bestået |
| Natriumhydroxid 0.1 mol/l [CAS No. 1310-73-2] |
Test bestået |
| Ethanol (99 %) [CAS No. 64-17-5] |
Test bestået |
| Bestandighed over for kemikalier, olie og brændstoffer | |
| Testspecifikation | ISO 175:2010 (i henhold) |
| Prøvningsvarighed | 168 h |
| Natriumhydroxid 0.1 mol/l [CAS No. 1310-73-2] |
Test bestået |
| Saltvand (350 g/l) [CAS No. - ] |
Test bestået |
| Ethanol (99 %) [CAS No. 64-17-5] |
Test bestået |
| Diesel [CAS No. 68476-34-6] |
Test bestået |
| IRM 901 | Test bestået |
| IRM 902 | Test bestået |
| IRM 903 | Test bestået |
| Test i kondensvand-vekselklima med svovldioxidholdig atmosfære | |
| Testspecifikation | DIN EN ISO 22479:2022-08 |
| Resultat | Test bestået |
| Metode | Metode B |
| Cyklusser | 2 |
| Salttågetest | |
| Testspecifikation | DIN EN IEC 60068-2-11 (VDE 0468-2-11):2022-10 |
| Resultat | Test bestået |
| Prøvningsvarighed | 96 h |
| Omgivelser | |
| Omgivelsestemperatur (drift) | -30 °C ... 105 °C |
| Anbefalet omgivelsestemperatur (opbevaring/transport) | 10 °C ... 25 °C |
| Anbefalet luftfugtighed (opbevaring/transport) | 45 % ... 55 % (Tør og mørk opbevaring i originalemballage anbefales) |
| Lagerholdbarhed | 2 År |
| Gnidebestandighed | DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1) |
| Standarder | |
| Standarder | EN 45545-2 |
| Monteringstype | skubbes på |
| Varenummer | 0833227 |
| Pakningsenhed | 1 NPT |
| Minimum bestillingsmængde | 1 NPT |
| Bemærk | Ordrebundet produktion (varer tages ikke retur) |
| Salgsnøgle | BG8126 |
| Produktnøgle | BG8126 |
| GTIN | 4055626044941 |
| Vægt pr. stk. (inkl. indpakning) | 1,14 g |
| Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) | 1,14 g |
| Toldtarifnummer | 49119900 |
| Oprindelsesland | DK |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27281102 |
| ECLASS-15.0 | 27281102 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC001530 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39131500 |
| EU RoHS | |
| Opfylder kravene iht. RoHS-direktivet | Ja (Ingen undtagelser) |
| EU REACH SVHC | |
| Henvisning til REACH-kandidatstof (CAS-No.) | Intet stof med en massefraktion på mere end 0,1% |
Kompatible produkter
Dine fordele
For optimal udnyttelse af materialet er slangerne færdigkonfektionerede.
Lederen, som skal mærkes, føres ganske enkelt gennem slangen og fikseres, idet slangen krymper.
Krympeslangerne WMS ... mærker ledere og kabler vedvarende og kan ikke bortkomme.
Slangerne holder sig fleksible, også efter at de er krympede.
Ofte søgt
PHOENIX CONTACT A/S
Hammerholmen 43C, 1. tv. 2650 Hvidovre