WMS-2 HF 2,4 (60X4)RL YE CUS - Krympeslange
0833213

Krympeslange, Rulle, gul, kabeldiameterområde: 1,2 ... 2,4 mm: brugerdefineret, skåret, monteringstype: skubbes på, tekstfeltets højde: 4 mm, tekstfeltets bredde: 60 mm

Produktdetaljer








Kompatible produkter



Dine fordele

For optimal udnyttelse af materialet er slangerne færdigkonfektionerede.
Lederen, som skal mærkes, føres ganske enkelt gennem slangen og fikseres, idet slangen krymper.
Krympeslangerne WMS ... mærker ledere og kabler vedvarende og kan ikke bortkomme.
Slangerne holder sig fleksible, også efter at de er krympede.
Krympeslangerne tilfører lederne ekstra elektrisk isolering og mekanisk beskyttelse.