PSR-PS22-1NO-1NC-24VDC-SC
-
Koblingsrelæ
2702524
Koblingsrelæ til SIL 3 High- og Low-Demand-applikationer, kobler digitale udgangssignaler til periferien, 1 funktionsstrømkreds, 1 tilbagemeldingsstrømkreds, Safe-State-Off-applikationer, testpulsfilter, fast skrueklemme
Produktdetaljer
Bemærkning vedr. anvendelse | |
Bemærkning vedr. anvendelse | Kun til industriel anvendelse |
Anvendelsesbegrænsning | |
CCCex-oplysning | Anvendelse i eksplosionsfarlige områder er ikke tilladt i Kina. |
Produkttype | Kopplingsrelä |
Produktfamilie | PSRmini |
Anvendelse | Sikker udkobling |
High Demand | |
Low Demand | |
Ex | |
Styring | med 1 og 2 kanaler |
Relætype | Elektromekanisk relæ med tvangsførte kontakter iht. IEC/EN 61810-3 |
Isoleringsegenskaber | |
Overspændingskategori | III |
Forureningsgrad | 2 |
Tider | |
Type: Typisk tiltrækningstid ved Us | < 150 ms (Ved styring A1 ved Us) |
Typisk udkoblingstid | < 30 ms (ved styring over A1) |
Genindkoblingstid | 500 ms |
Maks. tabseffekt ved mærkebetingelse | 3,28 W (IL² = 36 A²) |
Driftsart | 100 % ED |
Mærkeisolationsspænding | 250 V AC |
Målestødspænding / isolering | Basisisolering 4 kV mellem alle strømveje og huse |
Sikker adskillelse, forstærket isolering 6 kV fra styrekredsen (A1/A2) og diagnosekredsen (0V/21/22) til funktionsstrømkredsen (13/14) | |
Forsyning | |
Betegnelse | A1/A2 |
Mærkeforsyningsspænding til styrestrømkreds US | 20,4 V DC ... 26,4 V DC |
Mærkeforsyningsspænding til styrestrømkreds US | 24 V DC -15 % / +10 % |
Styrespændingsstrøm IS | typ. 45 mA |
Effektforbrug ved US | typ. 1,08 W |
Indkoblingsstrøm | typ. 150 mA (Δt < 5 ms ved Us) |
Filtertid | maks. 3 ms (på A1-A2 ved spændingsreduktioner ved Us) |
maks. 3 ms (ved A1-A2; Low-testpulsbredde) | |
≥ 50 ms (ved A1-A2; Low-testpulsrate) | |
maks. 17 ms (ved A1-A2; High-testpulsbredde) | |
≥ 600 ms (ved A1-A2; High-testpulsrate) | |
Beskyttelseskobling | Seriel fejltilslutningsbeskyttelse; Suppressordiode 33 V |
Forsyning | |
Betegnelse | 21/0V |
Diagnoseforsyningsspænding UD | 24 V DC -15 % / +10 % |
Indgangsstrøm ved UD | 6 mA (på kontakterne 21-0V ved UD; + 100 mA alt efter belastning på kontakt 22) |
Indkoblingsstrøm på UD | typ. 200 mA (Δt < 1 ms; på kontakterne 21-0V ved UD) |
Beskyttelseskobling | Seriel fejltilslutningsbeskyttelse; Suppressordiode 33 V |
Relæ: Funktionsstrømkreds (13/14) | |
Beskrivelse af udgangen | 2 NO på række, uforsinket, potentialfri |
Antal udgange | 1 (sikkerhedsorienteret) |
Kontaktudførelse | 1 udløsningsstrømbane |
Kontaktmateriale | AgSnO2 |
Brydespænding | min. 12 V AC/DC |
maks. 250 V AC/DC | |
Brydeeffekt | min. 60 mW |
Indkoblingsstrøm | min. 3 mA |
maks. 6 A | |
Vedvarende grænsestrøm | 6 A (High Demand) |
4 A (Low Demand) | |
Kvadr.: Totalstrøm | 36 A2 (Bemærk derating) |
Koblingsfrekvens | maks. 0,1 Hz |
Levetid mekanisk | 10x 106 koblinger |
Udgangssikring | 6 A gL / gG |
4 A gL / gG (til low-demand-applikationer) | |
Relæ: Returstrømkreds (21/22) | |
Beskrivelse af udgangen | 2 NC på række, uforsinket, ikke potentialfri, (referencemasse: 0V) |
Antal udgange | 1 (sikkerhedsorienteret) |
Kontaktudførelse | 1 returstrømkreds |
Kontaktmateriale | AgCuNi, + Au |
Brydespænding | min. 20,4 V DC |
maks. 26,4 V DC | |
Brydeeffekt | min. 20 mW |
Indkoblingsstrøm | min. 1 mA |
maks. 100 mA | |
Vedvarende grænsestrøm | 100 mA |
Koblingsfrekvens | maks. 0,1 Hz |
Levetid mekanisk | 10x 106 koblinger |
Udgangssikring | 150 mA Flink |
Tilslutningsteknik | |
stikbar | nej |
Ledningstilslutning | |
Tilslutningstype | Skruetilslutning |
Ledertværsnit stiv | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
Ledertværsnit fleksibelt | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
Ledertværsnit AWG | 26 ... 12 |
Afisoleringslængde | 12 mm |
Skruestørrelse | M3 |
Tilspændingsmoment | 0,5 Nm ... 0,6 Nm |
Statusvisning | 2 x LED (grøn) |
Driftspændingsvisning | 1 x LED (gul) |
Fejlvisning | 1 x LED (rød) |
Bredde | 6,8 mm |
Højde | 93,1 mm |
Dybde | 102,5 mm |
Farve (Hus) | gul (RAL 1018) |
Materiale hus | PBT |
Sikkerhedstekniske data | |
Stopkategori | 0 |
Sikkerhedstekniske data: EN 50156-2 | |
Safety Integrity Level (SIL) | 3 (Reference IEC 61508) |
Sikkerhedstekniske data: IEC 61508 - High-Demand | |
Safety Integrity Level (SIL) | 3 |
Sikkerhedstekniske data | |
Safety Integrity Level (SIL) | 3 |
Sikkerhedstekniske data: IEC 61508 - Low-Demand | |
Safety Integrity Level (SIL) | 3 |
Sikkerhedstekniske data | |
Safety Integrity Level (SIL) | 3 |
Sikkerhedstekniske data: IEC 61508 - Low-Demand | |
Safety Integrity Level (SIL) | 3 |
Omgivelser | |
Kapslingsklasse | IP20 |
Kapslingsklasse indbygningssted minimal | IP54 |
Omgivelsestemperatur (drift) | -40 °C ... 70 °C (Bemærk derating) |
Omgivelsestemperatur (lagring/transport) | -40 °C ... 85 °C |
Anvendelseshøjde | ≤ 2000 m (Over havets overflade) |
Maks. tilladte omgivelsestemperatur (lagring/transport) | 75 % (i gennemsnit, 85% lejlighedsvist, ingen kondensering) |
Maks. tilladelig luftfugtighed (drift) | 75 % (i gennemsnit, 85% lejlighedsvist, ingen kondensering) |
Chok | 15g |
Vibration (drift) | 10 Hz ... 150 Hz, 2g |
ATEX | |
Mærkning | II 3G Ex ec nC IIC T4 Gc |
Certifikat | UL 22 ATEX 2912X |
IECEx | |
Mærkning | Ex ec nC IIC T4 Gc |
Certifikat | IECEx UL 22.0037X |
UL, USA / Canada | |
Mærkning | cULus |
Certifikat | E140324 |
UL Ex, USA / Canada | |
Mærkning | Class I, Zone 2, AEx ec nC IIC T4 / Ex ec nC IIC Gc T4 X |
Class I, Div. 2, Groups A, B, C, D, T4 | |
Certifikat | E360692 |
CE | |
Mærkning | CE-konform |
Miljøsimulationstest | |
Mærkning | G3 |
Certifikat | ISA-S71.04 |
CCC / China-Ex | |
Mærkning | Ex ec nC IIC T4 Gc |
Certifikat | 2022122304115695 |
Monteringstype | Bæreskinnemontering |
Monteringsvejledning | Se deratingkurve |
Indbygningsmåde | vertikalt eller horisontalt |
Varenummer | 2702524 |
Pakningsenhed | 1 Stk. |
Minimum bestillingsmængde | 1 Stk. |
Salgsnøgle | DNA172 |
Produktnøgle | DNA172 |
Katalogside | Side 250 (C-6-2019) |
GTIN | 4055626280240 |
Vægt pr. stk. (inkl. indpakning) | 166,2 g |
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) | 71,494 g |
Toldtarifnummer | 85364900 |
Oprindelsesland | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27371819 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC001449 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39122200 |
EU RoHS | |
Opfylder kravene iht. RoHS-direktivet | Ja |
undtagelser hvis kendt | 7(a), 7(c)-I |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
En artikelrelateret China RoHS-deklarationstabel kan findes i downloadområdet for den respektive artikel under "Leverandørerklæring". For alle varer med EFUP-E gælder det, at ingen China RoHS-deklarationstabel er udstedt og påkrævet.
|
EU REACH SVHC | |
Henvisning til REACH-kandidatstof (CAS-No.) | Lead (CAS-No.: 7439-92-1) |
SCIP | b619f461-249e-46c4-89cf-a70789c77101 |
Kompatible produkter
Dine fordele
Til SIL 3 efter IEC 61508
Tvangsstyrede kontakter efter EN 50205
Enkel Proof Test iht. IEC 61508
Lille husbredde på kun 6,8 mm
Lang levetid ved hjælp af filtrering af styrings-testimpulser
1 funktionsstrømkreds, 1 diagnosestrømkreds
Kobler digitale udgangssignaler fra fejlsikre styringer til periferien (ventiler osv.) til galvanisk adskillelse og effekttilpasning
Korrosionsbeskyttelse med beskyttelseslakering af printkort
PHOENIX CONTACT A/S
Hammerholmen 43C, 1. tv. 2650 Hvidovre