cUL Recognized
Godkendelses-ID: E468743-20190917Mærkespænding UN | Mærkestrøm IN | Tværsnit AWG | Tværsnit mm2 | |
---|---|---|---|---|
63 V | 12 A | 16 |
UL Recognized
Godkendelses-ID: E468743-20190917Mærkespænding UN | Mærkestrøm IN | Tværsnit AWG | Tværsnit mm2 | |
---|---|---|---|---|
63 V | 12 A | 16 |
Kontaktholder, Effekt, 4-polet, Stift, lige, M12, kodning: T, Printkortmontering, THR-loddetilslutning, denne vare forventes at være blyfri fra 2025-Q4 i henhold til RoHS II uden undtagelse 6c (Pb < 0,1 %), et blyfrit alternativ er tilgængeligt efter forudgående anmodning
Mærkespænding UN | Mærkestrøm IN | Tværsnit AWG | Tværsnit mm2 | |
---|---|---|---|---|
63 V | 12 A | 16 |
Mærkespænding UN | Mærkestrøm IN | Tværsnit AWG | Tværsnit mm2 | |
---|---|---|---|---|
63 V | 12 A | 16 |