HC-Q-I-RJ45-AD-PC-M
-
Kontaktindsats
1077120
Kontaktindsats, poltal: RJ45, størrelse: D7, konstruktion : RJ45, Stift, 50 V, 1 A, anvendelse: Data, Adapter til patchkabel
Produktdetaljer
Generelt | Anvend patchkablerne fra listen over tilbehør. |
Generelt | Stikkene må kun betjenes i belastnings-/spændingsløs tilstand. |
Produkttype | Kontaktindsats med fast polantal |
Typerække | HC-Q |
Anvendelse | Data |
Konstruktion | D7 |
Sensortype | Ethernet |
Poltal | 8 |
Stikudformning | RJ45 |
Konstruktion | RJ45 |
Isoleringsegenskaber | |
Overspændingskategori | III |
Forureningsgrad | 3 |
Bredde | 21 mm |
Højde | 20,5 mm |
Længde | 21 mm |
Tilslutningsteknik | |
Tilslutning iht. standard | IEC / EN |
Ledningstilslutning | |
Tilspændingsmoment | 0,5 Nm ... 0,8 Nm (Fastgørelsesskruer til montering i HEAVYCON-hus) |
Driftsspænding (III/3) | 50 V |
Mærkeimpulsholdespænding | 0,8 kV |
Mærkestrøm | 1 A |
Overførselsegenskaber (kategori) | CAT6 |
Brændbarhedsklasse efter UL 94 | V0 |
Materiale kontakt | Kobberlegering |
Materiale kontaktoverflade | Au |
Materiale kontaktholder | PC |
Normer / bestemmelser | PC |
Omgivelser | |
Omgivelsestemperatur (drift) | -25 °C ... 60 °C |
Test | |
Standarder | PC: Brandbeskyttelse i skinnekøretøjer - kravsæt R22, R23 og R24 iht. DIN EN 45545-2 (Fareniveau HL1 - HL3) |
Varenummer | 1077120 |
Pakningsenhed | 1 Stk. |
Minimum bestillingsmængde | 1 Stk. |
Salgsnøgle | AF7ABJ |
Produktnøgle | AF7ABJ |
Katalogside | Side 513 (C-2-2019) |
GTIN | 4055626788838 |
Vægt pr. stk. (inkl. indpakning) | 6,9 g |
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) | 5,1 g |
Toldtarifnummer | 85366990 |
Oprindelsesland | CN |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27440205 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC000438 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39121500 |
EU RoHS | |
Opfylder kravene iht. RoHS-direktivet | Ja (Ingen undtagelser) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Ingen farlige stoffer over grænseværdierne
|
EU REACH SVHC | |
Henvisning til REACH-kandidatstof (CAS-No.) | Intet stof med en massefraktion på mere end 0,1% |
Kompatible produkter
-
-
FL CAT5 PATCH 0,3 - Patchkabel 2832250
-
FL CAT5 PATCH 0,5 - Patchkabel 2832263
-
FL CAT5 PATCH 1,0 - Patchkabel 2832276
-
FL CAT5 PATCH 1,5 - Patchkabel 2832221
-
FL CAT5 PATCH 2,0 - Patchkabel 2832289
-
FL CAT5 PATCH 3,0 - Patchkabel 2832292
-
FL CAT5 PATCH 5,0 - Patchkabel 2832580
-
FL CAT5 PATCH 7,5 - Patchkabel 2832616
-
FL CAT5 PATCH 10,0 - Patchkabel 2832629
-
FL CAT6 PATCH 0,3 - Patchkabel 2891181
-
FL CAT6 PATCH 0,5 - Patchkabel 2891288
-
FL CAT6 PATCH 1,0 - Patchkabel 2891385
-
FL CAT6 PATCH 1,5 - Patchkabel 2891482
-
FL CAT6 PATCH 2,0 - Patchkabel 2891589
-
FL CAT6 PATCH 3,0 - Patchkabel 2891686
-
FL CAT6 PATCH 5,0 - Patchkabel 2891783
-
FL CAT6 PATCH 7,5 - Patchkabel 2891880
-
FL CAT6 PATCH 10 - Patchkabel 2891877
-
FL CAT6 PATCH 12,5 - Patchkabel 2891369
-
FL CAT6 PATCH 15,0 - Patchkabel 2891372
-
FL CAT6 PATCH 20,0 - Patchkabel 2891576
-
NBC-R4AC1/0,3-94G/R4AC1-BU - Patchkabel 1413158
-
NBC-R4AC1/0,5-94G/R4AC1-BU - Patchkabel 1413159
-
NBC-R4AC1/1,0-94G/R4AC1-BU - Patchkabel 1413160
-
NBC-R4AC1/2,0-94G/R4AC1-BU - Patchkabel 1413161
-
NBC-R4AC1/3,0-94G/R4AC1-BU - Patchkabel 1413162
-
NBC-R4AC1/5,0-94G/R4AC1-BU - Patchkabel 1413163
-
NBC-R4AC1/10,0-94G/R4AC1-BU - Patchkabel 1413164
-
NBC-R4AC1/15,0-94G/R4AC1-BU - Patchkabel 1413165
-
NBC-R4AC1/20,0-94G/R4AC1-BU - Patchkabel 1413166
-
HC-Q-I-RJ45 GC-F/F - Kontaktindsats 1422590
Dine fordele
Stød- og vibrationsfast iht. DIN EN 61373
Ofte søgt
PHOENIX CONTACT A/S
Hammerholmen 43C, 1. tv. 2650 Hvidovre