HC-COM-Q08-I-CT-M - Kontaktindsats
1079548

Kontaktindsats, poltal: 8+PE, størrelse: COM, effektkontakter: 8, styrekontakter: 0, antal tilslutninger pr. pol: 1, Stift, Crimptilslutning, 320 V, 16 A, 0,5 mm2 ... 4 mm2, anvendelse: Effekt

Produktdetaljer









Kompatible produkter



Dine fordele

Stød- og vibrationsfast iht. DIN EN 61373