HC-TSC-B06-I-UT-F-CE - Kontaktindsats
1541918

Kontaktindsats, poltal: 6+PE, størrelse: B6, Bøsning, Skruetilslutning, 200 V, 16 A, 1,5 mm2 ... 6 mm2, med kortslutningsfunktion

Produktdetaljer








Kompatible produkter



Dine fordele

Halogenfri
Stød- og vibrationsfast iht. DIN EN 61373