Kontaktindsats, Kontaktindsats, inkl. 4 stk. fastgørelsesskruer
HC-COM-Q4/2-I-CT-F-PL
-
Kontaktindsats
1459657
Kontaktindsats, poltal: 4+2+PE, størrelse: COM, effektkontakter: 4, styrekontakter: 2, antal tilslutninger pr. pol: 1, Bøsning, Crimptilslutning, 400 V, 40 A, 1,5 mm2 ... 10 mm2, anvendelse: Effekt/signal, Kun egnet til kunststofhuse
Produktdetaljer
| Generelt | Stikkene må kun betjenes i belastnings-/spændingsløs tilstand. |
| Generelt | Til crimpkontakter CK4,0-ED..(effektkreds), CK1,6-ED... (styrekreds) |
| Monteringsvejledning | Den påtænkte anvendelse giver mulighed for montage i et hus med kapslingsklasse IP54 eller bedre |
| Kan kun anvendes i kunststofhuse |
| Typerække | HC-COM |
| Anvendelse | Effekt/signal |
| Konstruktion | COM |
| Poltal | 6 |
| Stikudformning | 4+2+PE |
| Kontaktnummerering | 1 - 4 (Effektkontakter) |
| 11 - 12 (Styrekontakter) | |
| Antal tilslutninger pr. pol | 1 |
| Antal effektkontakter | 4 |
| Antal styrekontakter | 2 |
| Kontakttype | drejet |
| Isoleringsegenskaber | |
| Overspændingskategori | III |
| Forureningsgrad | 3 |
| Målskitse |
|
| Bredde | 22,4 mm |
| Højde | 44,1 mm |
| Længde | 41,6 mm |
| Mekaniske mærkeværdier | |
| Kontaktdiameter | 4 mm |
| Tilslutningsteknik | |
| Tilslutningsteknik | Crimptilslutning (Effektkontakter) |
| Crimptilslutning (Styrekontakter) | |
| Crimptilslutning (PE-kontakt) | |
| Antal tilslutninger pr. pol | 1 |
| Tilslutning iht. standard | IEC / EN |
| Ledningstilslutning | |
| Tilslutningstværsnit | 1,5 mm² ... 10 mm² (Effektkontakter) |
| 0,14 mm² ... 2,5 mm² (Styrekontakter) | |
| Tilslutningstværsnit AWG | 16 ... 8 (Effektkontakter) |
| 26 ... 14 (Styrekontakter) | |
| Tilspændingsmoment | 0,5 Nm ... 0,8 Nm (Fastgørelsesskruer til montering i HEAVYCON-hus) |
| Afisoleringslængde af enkeltleder | 9 mm (til 1,5 ... 2,5 mm²) |
| 9,6 mm (Effekt 4 ... 6 mm²) | |
| 16 mm (Effektkreds 10 mm²) | |
| 6 mm (Signal 2,5 mm²) | |
| Driftsspænding (III/3) | 400 V (Effektkontakter fase-jord) |
| 690 V (Effektkontakter fase-fase) | |
| 250 V (Styrekontakter) | |
| Isolationsmærkespænding effektkontakter | 400/690 V |
| 250 | |
| Mærkeimpulsholdespænding | 6 kV (Effektkontakter fase-fase) |
| 4 kV (Styrekontakter) | |
| Mærkestrøm | 40 A (Effektkontakter) |
| 10 A (Styrekontakter) |
| Mekaniske data | |
| Stikcykler | ≥ 500 |
| Brændbarhedsklasse efter UL 94 | V0 |
| Materiale kontakt | Kobberlegering |
| Materiale kontaktoverflade | Ag (alternativt Au) |
| Materiale kontaktholder | PC |
| Materiale kontaktoverflade, effektkontakt | Ag |
| Materiale kontaktoverflade, styrekontakt | Ag (alternativt Au) |
| Normer / bestemmelser | PC |
| Omgivelser | |
| Omgivelsestemperatur (drift) | -40 °C ... 125 °C (Inklusive kontaktopvarmning) |
| Test | |
| Standarder | PC: Brandbeskyttelse i skinnekøretøjer - kravsæt R22, R23 og R24 iht. DIN EN 45545-2 (Fareniveau HL1 - HL3) |
| Varenummer | 1459657 |
| Pakningsenhed | 1 Stk. |
| Minimum bestillingsmængde | 1 Stk. |
| Salgsnøgle | AF7ABH |
| Produktnøgle | AF7ABH |
| GTIN | 4063151849474 |
| Vægt pr. stk. (inkl. indpakning) | 12,1 g |
| Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) | 22,22 g |
| Toldtarifnummer | 85389099 |
| Oprindelsesland | PL |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27440205 |
| ECLASS-15.0 | 27440205 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC000438 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121500 |
| EU RoHS | |
| Opfylder kravene iht. RoHS-direktivet | Ja (Ingen undtagelser) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Ingen farlige stoffer over grænseværdierne
|
| EU REACH SVHC | |
| Henvisning til REACH-kandidatstof (CAS-No.) | 2-(2H-benzotriazol-2-yl)-4-(1,1,3,3-tetramethylbutyl)phenol (UV-329) (CAS-No.: 3147-75-9) |
| SCIP | 0480a07c-ca8d-4004-8907-bbbb5a63d79e |
Kompatible produkter
-
HC-CP-CK1.6-PL - Kodningselement 1095422
-
CK4,0-ED-4,00BU AG - Crimpkontakt 1663297
-
CP-HC-S - Kodningsprofil 1410916
-
CK1,6-ED-0,37BU AG - Crimpkontakt 1663394
-
CK1,6-ED-0,50BU AG - Crimpkontakt 1663404
-
CK1,6-ED-0,75BU AG - Crimpkontakt 1663417
-
CK1,6-ED-1,00BU AG - Crimpkontakt 1663420
-
CK1,6-ED-1,50BU AG - Crimpkontakt 1663433
-
CK1,6-ED-2,50BU AG - Crimpkontakt 1663446
-
CK1,6-ED-BU-POF - Bøsningskontakt 1885004
-
CK1,6-ED-0,37BU AU - Crimpkontakt 1674969
-
CK1,6-ED-0,50BU AU - Crimpkontakt 1674480
-
CK1,6-ED-0,75BU AU - Crimpkontakt 1672440
-
CK1,6-ED-1,00BU AU - Crimpkontakt 1674943
-
CK1,6-ED-1,50BU AU - Crimpkontakt 1674930
-
CK1,6-ED-2,50BU AU - Crimpkontakt 1674985
-
CK1,6-ER-1,00BU OIC AG - Crimpkontakt 1004362
-
CK1,6-ER-2,50BU OIC AG - Crimpkontakt 1004366
-
CK1,6-BR-1,00BU OIC AG - Crimpkontakt 1004381
-
CK1,6-BR-2,50BU OIC AG - Crimpkontakt 1004383
-
CK4,0-ED-1,50BU AG - Crimpkontakt 1663271
-
CK4,0-ED-2,50BU AG - Crimpkontakt 1663284
-
CK4,0-ED-6,00BU AG - Crimpkontakt 1663307
-
CK4,0-ED-10,00BU AG - Crimpkontakt 1586183
-
CK4,0-ED-1,50F AG - Crimpkontakt 1274089
-
CK4,0-ED-2,50F AG - Crimpkontakt 1274088
-
CK4,0-ED-4,00F AG - Crimpkontakt 1274087
-
CK4,0-ED-6,00F AG - Crimpkontakt 1274086
-
CK4,0-ED-10,00F AG - Crimpkontakt 1274085
-
HC-COM-Q4/2-I-CT-M-PL - Kontaktindsats 1463388
-
UNIFOX MT-CK 1.6/2.5 - Monteringsværktøj 1089092
-
UNIFOX RT-CK 1.6 - Demonteringsværktøj 1072069
-
UNIFOX RT-CK 4.0 - Demonteringsværktøj 1072064
-
CRIMPFOX-TC MP-6 - Crimptang med digital visning 1202888
-
CRIMPFOX-1,6/2,5-ED-4,0 - Crimptang 1687419
-
CRIMPFOX-TC 4 - Crimptang 1212113
Dine fordele
Stød- og vibrationsfast iht. DIN EN 61373
PHOENIX CONTACT A/S
Hammerholmen 43C, 1. tv. 2650 Hvidovre