HC-COM-Q4/2-I-CT-M-PL - Kontaktindsats
1463388

Kontaktindsats, poltal: 4+2+PE, størrelse: COM, effektkontakter: 4, styrekontakter: 2, antal tilslutninger pr. pol: 1, Stift, Crimptilslutning, 400 V, 40 A, 1,5 mm2 ... 10 mm2, anvendelse: Effekt/signal, Kun egnet til kunststofhuse

Produktdetaljer









Kompatible produkter



Dine fordele

Stød- og vibrationsfast iht. DIN EN 61373