PP-H 4/ 1-L RD
-
Stik
3211949
Stik, mærkespænding: 800 V, mærkestrøm: 32 A, antal tilslutninger: 1, poltal: 1, tilslutningstype: Push-in-tilslutning, Dimensioneringstværsnit: 4 mm2, 1. etagetilslutning venstre, tværsnit: 0,2 mm2 - 6 mm2, farve: rød
Produktdetaljer
Produkttype | Klemmestik |
Poltal | 1 |
Deling | 6,2 mm |
Antal tilslutninger | 1 |
Antal rækker | 1 |
Potentialer | 1 |
Isoleringsegenskaber | |
Overspændingskategori | III |
Forureningsgrad | 3 |
Mærkeimpulsholdespænding | 8 kV |
Maks. tabseffekt ved mærkebetingelse | 1,02 W |
Antal tilslutninger pr. etage | 1 |
Mærketværsnit | 4 mm² |
1. etagetilslutning venstre | |
Tilslutningstype | Push-in-tilslutning |
Afisoleringslængde | 10 mm ... 12 mm |
Prøvedorn | A4 |
Tilslutning iht. standard | IEC 61984 |
Ledertværsnit stiv | 0,2 mm² ... 6 mm² |
Ledertværsnit AWG | 24 ... 10 (omregnet iht. IEC) |
Ledertværsnit fleksibelt | 0,2 mm² ... 4 mm² |
Ledertværsnit fleksibelt [AWG] | 24 ... 12 (omregnet iht. IEC) |
Ledertværsnit for fleksible ledere (terminalrør u. kunststofkrave) | 0,25 mm² ... 4 mm² |
Ledertværsnit for fleksible ledere (terminalrør m. kunststofkrave) | 0,25 mm² ... 4 mm² |
2 fleksible ledere med samme tværsnit m. TWIN-terminalrør med kunststofkrave | 0,5 mm² ... 1 mm² |
Mærkestrøm | 32 A |
Maks. belastningsstrøm | 32 A (ved 6 mm² ledertværsnit) |
Mærkespænding | 800 V |
Mærketværsnit | 4 mm² |
1. etagetilslutning venstre Tilslutningstværsnit direkte stikbare | |
Ledertværsnit stiv | 0,5 mm² ... 6 mm² |
Ledertværsnit for fleksible ledere (terminalrør u. kunststofkrave) | 0,5 mm² ... 4 mm² |
Ledertværsnit for fleksible ledere (terminalrør m. kunststofkrave) | 0,5 mm² ... 4 mm² |
Bredde | 6,2 mm |
Højde | 21 mm |
Dybde | 42,3 mm |
Deling | 6,2 mm |
Farve | rød (RAL 3001) |
Brændbarhedsklasse efter UL 94 | V0 |
Isolationsmaterialegruppe | I |
Isolationsmaterialer | PA |
Mekaniske data | |
Åben sidevæg | Ja |
Omgivelser | |
Omgivelsestemperatur (drift) | -60 °C (maks. driftstemperatur, se deratingkurve) |
Omgivelsestemperatur (lagring/transport) | -25 °C ... 60 °C (i kort tid, ikke over 24 h, -60 °C til +70 °C) |
Omgivelsestemperatur (montage) | -5 °C ... 70 °C |
Omgivelsestemperatur (aktivering) | -5 °C ... 70 °C |
Relativ luftfugtighed (drift) | 20 % ... 90 % |
Omgivelsestemperatur (lagring/transport) | 30 % ... 70 % |
Tilslutning iht. standard | IEC 61984 |
Monteringsvejledning | For en enkel låsning af COMBI-stik- og koblingselementer til selvkonfektionering anbefales brug af et værktøj til parallel presning |
Varenummer | 3211949 |
Pakningsenhed | 50 Stk. |
Minimum bestillingsmængde | 50 Stk. |
Salgsnøgle | BE2244 |
Produktnøgle | BE2244 |
GTIN | 4055626369716 |
Vægt pr. stk. (inkl. indpakning) | 5,044 g |
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) | 5,044 g |
Toldtarifnummer | 85366990 |
Oprindelsesland | PL |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27250306 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC002021 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39121400 |
EU RoHS | |
Opfylder kravene iht. RoHS-direktivet | Ja (Ingen undtagelser) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Ingen farlige stoffer over grænseværdierne
|
EU REACH SVHC | |
Henvisning til REACH-kandidatstof (CAS-No.) | Intet stof med en massefraktion på mere end 0,1% |
Kompatible produkter
-
-
PRT/2 - Låseanordning 3040631
-
PRZ - Låseanordning 3040614
-
PZ/2 - Trækaflastning 3040627
-
PP-H 4/ 1-M - Stik 3211965
-
PP-H 4/ 1-M BU - Stik 3211964
-
PP-H 4/ 1-M GNYE - Stik 3211971
-
PP-H 4/ 1-R - Stik 3211977
-
PP-H 4/ 1-R BU - Stik 3211980
-
PP-H 4/ 1-R GNYE - Stik 3211987
-
PR - Låseanordning 3040559
-
ZBF 6:UNBEDRUCKT - Mærkestrimmel flad 0808710
-
ZBF 6 CUS - Mærkestrimmel flad 0825027
-
UC-TMF 6 - Mærkeskilte til klemmer 0818140
-
UC-TMF 6 CUS - Mærkeskilte til klemmer 0824646
-
UCT-TMF 6 - Mærkeskilte til klemmer 0828746
-
UCT-TMF 6 CUS - Mærkeskilte til klemmer 0829665
-
MPS-MT - Prøvestik 0201744
-
MPS-IH WH - Isolationsstoptylle 0201663
-
MPS-IH RD - Isolationsstoptylle 0201676
-
MPS-IH BU - Isolationsstoptylle 0201689
-
MPS-IH YE - Isolationsstoptylle 0201692
-
MPS-IH GN - Isolationsstoptylle 0201702
-
MPS-IH GY - Isolationsstoptylle 0201728
-
MPS-IH BK - Isolationsstoptylle 0201731
-
ISH 4/0,5 - Isolationsstoptylle 3002885
-
ISH 4/1,0 - Isolationsstoptylle 3002898
-
SZF 1-0,6X3,5 - Skruetrækker 1204517
-
ST-BW - Aktiveringsværktøj 1207608
Dine fordele
Rigelige mærkningsmuligheder
Med Push-in Technology COMBI-stikkene til individuel konfektionering findes der en løsning til enhver opgave, som brugeren selv kan udføre.
PHOENIX CONTACT A/S
Hammerholmen 43C, 1. tv. 2650 Hvidovre