DNV
Godkendelses-ID: TAE000010TIECEE CB Scheme
Godkendelses-ID: DE1-64672_B1_B2Mærkespænding UN | Mærkestrøm IN | Tværsnit AWG | Tværsnit mm2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
800 V | 32 A |
cULus Recognized
Godkendelses-ID: E60425Mærkespænding UN | Mærkestrøm IN | Tværsnit AWG | Tværsnit mm2 | |
---|---|---|---|---|
C | ||||
600 V | 28 A | 24 - 10 |
BV
Godkendelses-ID: 39979/B0 BVVDE Zeichengenehmigung
Godkendelses-ID: 40043445Mærkespænding UN | Mærkestrøm IN | Tværsnit AWG | Tværsnit mm2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
Kun fleksible ledere | 800 V | 32 A | 0,2 - 4 |