Det indhold, du ser på, er skræddersyet til Danmark. Se indhold for USA | Vælg et andet land

PP-H 4/ 1-R BU - Stik
3211980

Stik, mærkespænding: 800 V, mærkestrøm: 32 A, antal tilslutninger: 1, poltal: 1, tilslutningstype: Push-in-tilslutning, Dimensioneringstværsnit: 4 mm2, 1. etagetilslutning venstre, tværsnit: 0,2 mm2 - 6 mm2, farve: blå

Produktdetaljer









Kompatible produkter



Dine fordele

Rigelige mærkningsmuligheder
Med Push-in Technology COMBI-stikkene til individuel konfektionering findes der en løsning til enhver opgave, som brugeren selv kan udføre.
Testet til jernbaneanvendelse