UM2-TM (4X10) - Mærkeskilte til klemmer
0830934

Mærkeskilte til klemmer, Strimmel, hvid, uden mærkning, kan mærkes med: BLUEMARK E.CARD, BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, THERMOMARK PRIME 2.0, THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK CARD, TOPMARK NEO, TOPMARK LASER, monteringstype: fastlåse, Antal mærkeskilte: 28, tekstfeltets højde: 10 mm, tekstfeltets bredde: 4 mm

Produktdetaljer








Kompatible produkter



Dine fordele

Mærkeskiltene i form af standardiserede strimler kan mærkes hurtigt og nemt med BLUEMARK-printersystemerne.
UM-mærkningsserien UM2-TM ... tilbyder klemmemærkeskilte fra Wago
Mærkningsstrimlerne i flere dele er nemme at montere og skille igen ved behov.
Mærkeskiltene giver mulighed for mærkning på flere linjer.