SC 2,5/11 - COMBI-kobling
3041406

tværsnit
Strøm Piktogram
spænding Piktogram

COMBI-kobling, mærkespænding: 500 V, mærkestrøm: 24 A, antal tilslutninger: 1, poltal: 11, tilslutningstype: Fjederkrafttilslutning, Dimensioneringstværsnit: 2,5 mm2, tværsnit: 0,08 mm2 - 4 mm2, farve: grå

Produktdetaljer









Kompatible produkter



Dine fordele

Standard-trækaflastninger kan anvendes
Testet til jernbaneanvendelse