K-7E - OE/010-D03/M23 FKX
-
Kabelstik indstøbt i kunststof
1244227
Kabelstik indstøbt i kunststof, serie: KSF, M23-Bøsning, vinklet drejelig, -120° mod venstre / 120° mod højre, poltal: 4+3+PE, låsetype: Skrueaflåsning, kabellængde: 10 m, skærmet: ja, farve yderkappe: orange RAL 2003, Varen er blyfri iht. RoHS II-direktivet uden undtagelse 6c (Pb < 0,1 %)
Produktdetaljer
Kompatible produkter
Dine fordele
Vores standard: den robuste halogenfrie PUR-ledning
Enkel og sikker: 100 % elektrisk testede konfektioner, der er klar til brug
Enkel tilslutning: Vinklet konstruktion med justerbar kabeludgangsretning
Høj grad af fleksibilitet: Kundespecifikke konfektioner og ledningslængder