WMT (18X4)RL - Kabelmærkeskilte
1099186

Kabelmærkeskilte, Rulle, hvid, uden mærkning, kan mærkes med: THERMOMARK E.300 (D)/600 (D), THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2, kabeldiameterområde: 0,6 ... 45 mm, monteringstype: indføring, Antal mærkeskilte: 6000, tekstfeltets højde: 4 mm, tekstfeltets bredde: 18 mm

Produktdetaljer








Kompatible produkter



Dine fordele

Rullemateriale-mærkningsserien WMT ... tilbyder mærkeskilte til ledningsmærkning med skilteholderne fra PATG/PATO ...-systemet
På grund af den specielle kontur bliver WMT ...-indstiksskiltene sikkert i tyllen, når de er skubbet i
Hurtig og billig mærkning med THERMOMARK ...-rulleprintere fra Phoenix Contact
I kombination med det rigtige farvebånd er mærkningen særdeles modstandsdygtig over for opløsningsmidler og mekaniske påvirkninger