UTTB 2,5/2P-PE - Jordleder-etageklemme
3060380

tværsnit
tilslutningstype

Jordleder-etageklemme, Strøm og spænding er afhængig af det anvendte stik., tilslutningstype: Skrue-/stiktilslutning, tværsnit: 0,14 mm2 - 4 mm2, monteringstype: NS 35/7,5, NS 35/15, farve: grøn/gul

Produktdetaljer









Kompatible produkter



Dine fordele

Potentialføring på to etager