UTI 16-PE
-
Installationsjordklemme
3073830
Installationsjordklemme, antal tilslutninger: 2, poltal: 1, tilslutningstype: Skruetilslutning, 1. etagetilslutning højre, Dimensioneringstværsnit: 16 mm2, tværsnit: 6 mm2 - 25 mm2, montering: PE-fod med fastgørelsesskrue, M4, monteringstype: NS 35/7,5, NS 35/15, farve: grøn/gul
Produktdetaljer
Produkttype | Jordklemme |
Poltal | 1 |
Antal tilslutninger | 2 |
Antal rækker | 1 |
Isoleringsegenskaber | |
Overspændingskategori | III |
Forureningsgrad | 3 |
Mærkeimpulsholdespænding | 6 kV |
Maks. tabseffekt ved mærkebetingelse | 2,43 W |
Antal tilslutninger pr. etage | 2 |
Mærketværsnit | 16 mm² |
1. etagetilslutning højre | |
Tilslutningstype | Skruetilslutning |
Skruestørrelse | M5 |
Bemærk | Vær opmærksom på bæreskinnernes strømværdi. |
Tilspændingsmoment | 2,5 ... 3 Nm |
Afisoleringslængde | 12 mm |
Tilslutning iht. standard | IEC 60947-7-2 |
Ledertværsnit stiv | 6 mm² ... 25 mm² |
Ledertværsnit AWG | 8 ... 4 (omregnet iht. IEC) |
Ledertværsnit fleksibelt | 6 mm² ... 16 mm² |
Ledertværsnit fleksibelt [AWG] | 8 ... 6 (omregnet iht. IEC) |
Ledertværsnit for fleksible ledere (terminalrør u. kunststofkrave) | 6 mm² ... 16 mm² |
Ledertværsnit for fleksible ledere (terminalrør m. kunststofkrave) | 6 mm² ... 16 mm² |
Mærketværsnit | 16 mm² |
Bredde | 12,2 mm |
Højde | 51 mm |
Dybde | 49,9 mm |
Dybde på NS 35/7,5 | 50,5 mm |
Dybde på NS 35/15 | 58 mm |
Farve | grøn-gul |
Brændbarhedsklasse efter UL 94 | V2 |
Isolationsmaterialegruppe | I |
Isolationsmaterialer | PA |
Statisk isolationsmaterialeanvendelse i kulde | -40 °C |
Relativt temperaturindeks isolationsmateriale (Elec., UL 746 B) | 125 °C |
Generelt | |
Klemmefastgørelse | 1,5 Nm ... 1,8 Nm (PE-fod med fastgørelsesskrue, M4) |
Mekaniske data | |
Åben sidevæg | Nej |
Svingninger/bredbåndsstøj | |
Testspecifikation | DIN EN 50155 (VDE 0115-200):2022-06 |
Spektrum | Levetidstest kategori 2, ved drejestellet |
Frekvens | f1 = 5 Hz til f2 = 250 Hz |
ASD-niveau | 6,12 (m/s²)²/Hz |
Acceleration | 3,12g |
Testvarighed pr. akse | 5 h |
Testretninger | X-, Y- og Z-akse |
Resultat | Test bestået |
Chokudøvelse | |
Testspecifikation | DIN EN 50155 (VDE 0115-200):2008-03 |
Chokform | Halvsinus |
Acceleration | 5g |
Chokvarighed | 30 ms |
Antal chok pr. retning | 3 |
Testretninger | X-, Y- og Z-akse (pos. og neg.) |
Resultat | Test bestået |
Omgivelser | |
Omgivelsestemperatur (drift) | -60 °C ... 110 °C (Driftstemperaturområde inkl. egenopvarmning, maks. kortvarig driftstemperatur, se RTI Elec.) |
Omgivelsestemperatur (lagring/transport) | -25 °C ... 60 °C (i kort tid, ikke over 24 h, -60 °C til +70 °C) |
Omgivelsestemperatur (montage) | -5 °C ... 70 °C |
Omgivelsestemperatur (aktivering) | -5 °C ... 70 °C |
Relativ luftfugtighed (drift) | 20 % ... 90 % |
Omgivelsestemperatur (lagring/transport) | 30 % ... 70 % |
Tilslutning iht. standard | IEC 60947-7-2 |
Monteringstype | NS 35/7,5 |
NS 35/15 | |
Klemmefastgørelse | 1,5 Nm ... 1,8 Nm (PE-fod med fastgørelsesskrue, M4) |
Varenummer | 3073830 |
Pakningsenhed | 50 Stk. |
Minimum bestillingsmængde | 1 Stk. |
Salgsnøgle | BE1151 |
Produktnøgle | BE1151 |
GTIN | 4046356347259 |
Vægt pr. stk. (inkl. indpakning) | 50,224 g |
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) | 47,82 g |
Toldtarifnummer | 85369010 |
Oprindelsesland | CN |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27250103 |
ECLASS-15.0 | 27250103 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC000901 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39121400 |
EU RoHS | |
Opfylder kravene iht. RoHS-direktivet | Ja (Ingen undtagelser) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Ingen farlige stoffer over grænseværdierne
|
EU REACH SVHC | |
Henvisning til REACH-kandidatstof (CAS-No.) | Intet stof med en massefraktion på mere end 0,1% |
Kompatible produkter
-
EK 116 - Forsyningsklemme 0401010
-
EK 135 - Forsyningsklemme 0401023
-
AB-UTN 2,5/10 - Montagebuk 3245082
-
SBS10:UNBEDRUCKT - Mærkeark 1007248
-
WS 4-12 - Advarselsskilt 0805328
-
WS 5-12 - Advarselsskilt 0805315
-
NS 35/ 7,5 PERF 2000MM - Bæreskinne med huller 0801733
-
NS 35/ 7,5 UNPERF 2000MM - Bæreskinne, uden huller 0801681
-
NS 35/ 7,5 WH PERF 2000MM - Bæreskinne med huller 1204119
-
NS 35/ 7,5 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - Bæreskinne, uden huller 1204122
-
NS 35/ 7,5 AL UNPERF 2000MM - Bæreskinne, uden huller 0801704
-
NS 35/ 7,5 ZN PERF 2000MM - Bæreskinne med huller 1206421
-
NS 35/ 7,5 ZN UNPERF 2000MM - Bæreskinne, uden huller 1206434
-
NS 35/ 7,5 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - Bæreskinne, uden huller 0801762
-
NS 35/ 7,5 CAP - Endekappe 1206560
-
NS 35/15 PERF 2000MM - Bæreskinne med huller 1201730
-
NS 35/15 UNPERF 2000MM - Bæreskinne, uden huller 1201714
-
NS 35/15 WH PERF 2000MM - Bæreskinne med huller 0806602
-
NS 35/15 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - Bæreskinne, uden huller 1204135
-
NS 35/15 AL UNPERF 2000MM - Bæreskinne, uden huller 1201756
-
NS 35/15 ZN PERF 2000MM - Bæreskinne med huller 1206599
-
NS 35/15 ZN UNPERF 2000MM - Bæreskinne, uden huller 1206586
-
NS 35/15 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - Bæreskinne, uden huller 1201895
-
NS 35/15 CAP - Endekappe 1206573
-
NS 35/15-2,3 UNPERF 2000MM-VPE 10 - Bæreskinne, uden huller 1201798
-
ZB 12:UNPRINTED - Mærkestrimler 0812120
-
ZB 12 CUS - Mærkestrimler 0824942
-
ZB 12,LGS:L1-N,PE - Mærkestrimler 0812146
-
UC-TM 12 - Mærkeskilte til klemmer 0819194
-
UC-TM 12 CUS - Mærkeskilte til klemmer 0824613
-
UCT-TM 12 - Mærkeskilte til klemmer 0829144
-
UCT-TM 12 CUS - Mærkeskilte til klemmer 0829630
-
CLIPFIX 35 - Endeholder 3022218
-
CLIPFIX 35-5 - Endeholder 3022276
-
E/NS 35 N - Endeholder 0800886
-
E/UK - Endeholder 1201442
-
E/UK 1 - Endeholder 1201413
-
AB/NS - Montagebuk 1201141
-
SZS 1,0X6,5 VDE - Skruetrækker 1205079
Dine fordele
Klemmernes asymmetriske placering på bæreskinnen betyder, at nulledersamleskinnen, som anvendes i installationsteknikken, kan føres forbi klemmerne
Installationsklemmen er kendetegnet ved sin særligt lave konstruktion og egner sig til fortrådning i installationsfordelere
PHOENIX CONTACT A/S
Hammerholmen 43C, 1. tv. 2650 Hvidovre