IECEx
Godkendelses-ID: IECExKIWA14.0005UATEX
Godkendelses-ID: KIWA14ATEX0011U| Mærkespænding UN | Mærkestrøm IN | Tværsnit AWG | Tværsnit mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| Kun fleksible ledere | 85 A | 0,75 - 25 | ||
| Kun stive ledere | 100 A | 0,75 - 35 | ||
Forsyningsklemme, mærkestrøm: 101 A, tilslutningstype: Skruetilslutning, Dimensioneringstværsnit: 25 mm2, tværsnit: 0,75 mm2 - 35 mm2, montering: N-samleskinne, farve: aluminiumsfarver
| Mærkespænding UN | Mærkestrøm IN | Tværsnit AWG | Tværsnit mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| Kun fleksible ledere | 85 A | 0,75 - 25 | ||
| Kun stive ledere | 100 A | 0,75 - 35 | ||