Det indhold, du ser på, er skræddersyet til Danmark. Se indhold for USA | Vælg et andet land

TB 50-PE I - Jordklemme
3251206

Jordklemme, antal tilslutninger: 2, poltal: 1, tilslutningstype: Skruetilslutning, Dimensioneringstværsnit: 50 mm2, tværsnit: 16 mm2 - 50 mm2, montering: PE-fod med fastgørelsesskrue, M6, monteringstype: NS 35/7,5, NS 35/15, NS 32, farve: grøn/gul

Produktdetaljer









Kompatible produkter



Dine fordele

Ved hjælp af trepunktscentrering af lederen i den V-formede klemmehusbund garanteres en pålidelig
kabeltilslutning
Ringe overgangsmodstande for kontaktfladerne på grund af rifling
Skruesikring ved hjælp af fjedrende elementer i klemlegemet